Présentation du Groupe

Fondé en 1982, MEAN WELL est l'un des rares fabricants dédiés aux alimentations standards dans le monde. Il est classé 5ème des fabricants mondiaux d'alimentations (Sortie CC) selon un rapport de Micro Technology Consultant publié en Mars 2017. Contrairement au modèle économique ODM / OEM des 4 premiers fabricants, presque 99% du chiffre d'affaires des ventes de MEAN WELL provient de produits d'alimentation standards vendus sous sa propre marque.

MEAN WELL travaille avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitants et les employés avec des relations de confiance mutuelle durable basées sur l'esprit de « bonne intention » et l'orientation en tant que « partenaire fiable ». Grâce à un partenariat solide avec 200 puissants distributeurs agréés dans le monde entier, MEAN WELL n'a cessé de croître et de se renforcer depuis trois décennies. Avec 3200 employés situés à son siège social de New Taipei Industrial Park, Taiwan, des filiales et des bureaux de vente à Guangzhou, Shenzhen, Suzhou en Chine, en Californie pour les USA, et aux Pays-Bas pour l'UE, quatre bases de production de pointe à New Taipei City (Taiwan), Tianhe District et Huadu à Guangzhou, Suzhou City en Chine, il génère un chiffre d'affaires consolidé de 927 millions USD (27.8 milliards de TWD) en 2017.

 
Le système informatique mis en place dès 1991 a été conçu et développé par le centre informatique de MEAN WELL en accord avec ses propres besoins. Avec un système ERP complet et intégré avec le réseau de distribution, le réseau de fournisseurs, les sous-traitants et les employés, le système répond aux besoins de chacun d'entre eux. Il intègre les ressources mondiales et améliore l'efficacité des opérations et la qualité de service.