Товарные линейки

Деятельность в духе технического развития позволяет компании MEAN WELL ежегодно расширять линейки продукции на 10% за счет выпуска новых устройств. Сейчас мы предлагаем полный спектр источников питания различного класса в диапазоне от 0,5 Вт до 25,600 Вт, отвечающих требованиям отдельных отраслей, включая сетевые ИП, ИП для драйверов светодиодов, зарядные устройства переменного/постоянного тока, преобразователи постоянного тока (DC/DC) и инверторы DC/AC.

15W~10,000W Enclosed type Power Supply

5W~400W Open PCB type Power Supply

1W~60W Brick type Power Supply

10W~960W DIN Rail Power Supply

8W~650W LED lighting Power Supply

450W~1,200W Modular Power Supply

1000W~25,600W 19” Rack Power

5W~280W Desktop/ Wall-mounted Adaptor

30W~1,000W Battery Charger

0.5W~1,000W DC-DC Converter

100W~5,000W DC-AC Inverter