明緯100W环球通用4埠USB氮化镓快速充电器:NGE100(U)系列
+86-20-3773-7100 / 400-800-3608 广州明纬
info@meanwell.com.cn
100W环球通用
4埠USB氮化镓快速充电器
体积小巧 携带方便
‧ 体积小:长85.5x 宽62x 高30mm
‧ 重量轻:338g (国际版 NGE100)
249g (美规版 NGE100U)
一机在手 全球通用
‧ 90~264VAC全范围输入,适用世界各国
‧ 支援PD3.0及QC3.0多种协议
‧ USB-A&C通用插槽
‧ 适用各类3C设备(手机、耳机、游戏机...等)
独立快充 單埠100W
‧ 4埠皆可独立同步快充
‧ USB-C1/C2皆可單埠100W快充,
可大幅缩短充电时间
‧ 可同时充4种装置
国际认证 安全保证
‧ 通过第三方安全认证
NGE100:
CB、UL、BSMI、PSE、KC、CCC、
DEKRA、RCM、 EAC、CE、UKCA、FCC
NGE100U:
CB、UL、BSMI、PSE、FCC
‧ 多重智能保护
‧ 采用高阻燃塑胶外壳
环保包装 环境永续
‧ 100%紙材包裝,100%可回收再利用
《附贈》
NGE100:
‧ 6种AC转接头(欧、美、英、澳、中、韩)
‧ Type C to Type C快充线 (可充电及资料传输)
‧ 配件束口袋 (自2024.05起出货)
NGE100U:
‧ Type C to Type C快充线 (可充电及资料传输)
三年保固 可靠耐用
‧ 工业级品质,严选用料
‧ 3年长效保固,稳定耐用
Report Abuse