直流集中供电
照明解决方案

缘  起

       一百多年前第二次工业革命初期开始发展电力系统,当时有主推直流电网(DC Grid)的商业天才爱迪生及支持交流电网(AC Grid)的发明家特斯拉相互较劲,经过多方的角力及展示,最终由特斯拉的交流电网胜出。主要原因在于当时的时空背景下,没有太多的电子产品,此外直流电网无法供电太远,必须建置很多变电站等因素,因此才由交流电网取胜发展至今。

       时至今日科技日新月异,各式各样的电子产品已经离不开我们的日常生活,加上地球暖化各国开始重视节能减碳议题,因此发展再生能源已是未来趋势,但如何结合再生能源,有效整合绿能发电与储能微电网,将会是未来的一大课题。明纬将以此为出发点,定义新的直流集中供电方案,引领成为直流供电应用先驱,结合绿能发电及照明应用,达到降低电力转换的损耗与建置成本。因此,直流集中供电方式(DC Grid),将不再只是一个概念,而是未来一个必要的基础设施与不可忽视的议题。

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

直流集中供电电源解决方案

       明纬所定义新的直流集中供电和直流照明应用,目前可提供以低压48V安全电压,及高压380V的集中供电方案,提供多种机壳型电源做为前端集中供电,再搭配DC-DC LED驱动电源,提供完整照明解决方案。直流集中供电最大优势是可轻易整合到再生能源系统中,以降低电力多级转换的损耗及结合储能系统应用,如此才能达到一个完整的“直流世界”(DC House)。

Placeholder image
Placeholder image

       为采用符合SELV 安全电压DC 48V供电,可供给任何电子产品使用与充电,并结合明纬特有NLDD-H 系列LED驱动电源做搭配,可使用于室内照明设备,此应用除了可降低不必要的电力转换损耗与额外的电源成本,并可大幅降低整体照明系统的设置成本。此外,DC 48V电压可结合PoE以太网路供电使用方式,提供客户系统化应用。

前端电源
(交流转直流机壳型)
后端电源
(直流转直流LED电源)
调光模式
   UHP-1500系列(1Ø3W)
   SHP-10K系列(3Ø3W)
   RST-5000系列(3Ø4W)
   RST-10000系列(3Ø4W)
   NLDD-H系列
   LDDS-HWB系列
   LDD-H-DA系列
.PWM
.0-10V
.DALI

       以DC 380V供电结合再生能源发电系统,搭配储能系统(ESS)应用,或提供给电动车做为充电使用,亦可提供给一般电器产品做供电使用,直接取代传统AC 230V,有效降低电力转换损耗。DC 380V除了使用于电器产品或充电,亦可结合照明系统做应用,如近期推出的LED驱动电源NHDD-40 系列,可以直接将DC 380V转换成定电流输出并搭配LED灯具使用,大幅降低整体设置成本,明纬将引领市场,带动直流集中供电照明应用趋势。

前端电源
(交流转直流机壳型)
后端电源
(直流转直流LED电源)
调光模式
   UHP-1500系列(1Ø3W)
   SHP-10K系列(3Ø3W)
   RST-7K5系列(3Ø4W)
   RST-15K系列(3Ø4W)
   NHDD-40系列 .PWM
.透过DAP-04转为DALI系统调光

实际案例

       直接透过交流电转成直流380 V电压,供电给灯具或电脑主机使用。

设备清单
系列名称 使用说明 规格书
 UHP-1500-380E  提供DC380V总线电压
平板灯 可DC 380V输入使用的灯具 请参考灯具选购指南
Placeholder image

       透过直流DC 380V 供电,结合KNX或DALI楼宇自动化控制使用。

设备清单
系列名称 使用说明 规格书
 KNX-40E-1280  KNX总线电源
KAA-8R 电动窗帘控制
KAA-4R4V 灯箱背光控制
UHP-1500-380E 提供DC 380V总线电压
DLC-02-KN 提供DALI总线控制,并整合KNX系统
平板灯 可DC 380V输入使用的灯具 请参考灯具选购指南
Placeholder image
设备清单
系列名称 使用说明 规格书
 UHP-1500-380E  提供DC380V总线电压
DLC-02-KN 提供DALI总线控制,并整合KNX系统
DAP-04 将DALI控制讯号转成PWM讯号
DPWM-DA2 可调色控制(DT8)定电压模式 开发中
平板灯 可DC 380V输入使用的灯具 请参考灯具选购指南
Placeholder image

       直流集中供电照明可提供DC 48V或DC 380V总线应用,亦可结合现有国际标准数字照明控制系统KNX或DALI系统做楼宇灯光控制使用。

KNX 产品介绍影片

DALI产品介绍影片

Placeholder image

灯具选购指南

Placeholder image
PBM合作伙伴 上海广中电子电器 配件有限公司 莱帝亚照明(股)公司 肇庆立能电子有限公司
产品型号 DCL6060-3000HDC LD-PN-P032-40-SDY LWSSTH12B073
基本规格  ‧ 光通量:4600lm
 ‧ 光效:140lm/W
 ‧ 色温:4000K
 ‧ 角度:110度
 ‧ CRI:>80
 ‧ 瓦数:33W
 ‧ 光通量:4600lm
 ‧ 光效:140lm/W
 ‧ 色温:4000K
 ‧ 角度:120度
 ‧ CRI:>80
 ‧ 瓦数:32W
 ‧ 光通量:5000lm
 ‧ 光效:150lm/W
 ‧ 色温:4000K
 ‧ 角度:110度
 ‧ CRI:>80
 ‧ 瓦数:33W
安规认证 CE / CCC / BSMI CE / CCC CE
规格书(.pdf)
应用场所 办公区域照明、商业照明
联络信息

www.arexlux.com

www.ledialighting.com

www.energyled.com.tw

Placeholder image
PBM合作伙伴 上海广中电子电器配件有限公司 莱帝亚照明(股)公司
产品型号 DCL12007-3000HDC LD-LF-J030
基本规格  ‧ 光通量:3900lm
 ‧ 光效:120lm/W
 ‧ 色温:4000K
 ‧ 角度:120度
 ‧ CRI:>80
 ‧ 瓦数:33W
 ‧ 光通量:3600lm
 ‧ 光效:120lm/W
 ‧ 色温:4000K
 ‧ 角度:120度
 ‧ CRI:>80
 ‧ 瓦数:30W
安规认证 CE / CCC / BSMI CE / CCC
规格书
应用场所 走道照明、生产线照明、天花板照明
联络信息

www.arexlux.com

www.ledialighting.com

Placeholder image
PBM合作伙伴 四川蓝景光电技术有限责任公司
产品型号 BVXT032
基本规格  ‧ 光通量:16320lm
 ‧ 光效:80lm/W
 ‧ 色温:4000K
 ‧ 角度:100度
 ‧ CRI:>90
 ‧ 瓦数:204W
安规认证 CCC
规格书(.pdf)
应用场所 大型会展中心、餐厅照明、天花照明
联络信息

www.blueview.cn

Placeholder image

有关产品信息、报价及技术支持请洽:

明纬(广州)电子有限公司

TEL: 020-3773-7100 / 400-800-3608
       0755-2359-1630 (深圳办事处)
       028-8546-8628 (西部办事处)
E-mail: info@meanwell.com.cn


苏州明纬科技有限公司

TEL: 0512-6508-8600 (华东区)
       010-5200-1817 (华北办事处)
E-mail: info@meanwell.cc