明纬的HEP系列(恶劣环境电源)非常适合在5G网络应用中使用,具有高可靠性的设计以及可用于AAU(有源天线单元)或4G RRU(远程无线电单元)和SMALL CELL.....
明纬的HEP系列(恶劣环境电源)非常适合在5G网络应用中使用,具有高可靠性的设计以及可用于AAU(有源天线单元)或4G RRU(远程无线电单元)和SMALL CELL小型蜂窝系统的通信接口。
由于5G NR的频带频率高于4G,因此其信号容易受到干扰或屏蔽,尤其是高频毫米波(mmWave),且传输距离将比4G低频的传输距离来得短。因此,为了增加5G高频信号的覆盖范围时,就必须部署更多的基站,这就是为什么AAU和SMALL CELL基站受到很多关注的原因。由于基站通常安装在室外环境中,因此建议选择明纬 HEP系列抗恶劣环境电源,以增强整个基站的可靠性。
高信赖性
无风扇设计
无噪音
低维护成本
效率可达 96%
完整瓦数输出 100~2300W
6 年保固
抗恶劣环境
全灌胶防尘防水设计符合IP67
可抵抗10G震动
操作海拔可达5000米
宽范围工作环温
(-40
o
C~70
o
C max.)
具通讯介面
CANBus 通讯介面 (>1000W)
DC-OK 讯号 (>1000W)
遥控开关功能 (>600W)
电压/电流可调 (>1000W)
AC断电及过温度保护讯号 (2300W)
机型名称
下载规格书
电压/电流可调
PMBus通讯 &
CANBus通讯
尺寸
(长x宽x高)
HEP-100
-----
-----
220x 68x 38mm
HEP-150
-----
-----
228x 68x 38mm
HEP-185
-----
-----
228x 68x 38mm
HEP-240
-----
-----
244x 68x 38mm
HEP-320
-----
-----
252x 90x 43mm
HEP-480
-----
-----
262x 125x 43mm
HEP-600
-----
-----
280x 144x 48mm
HEP-1000
V
V
310x 144x 48mm
HEP-2300
V
V
375x 280x 88mm
HEP 系列 48V / 54V 输出可使用于 AAU / RRU / Small-Cell 应用
明纬总部
台湾 / 台北
Tel: +886-2-2299-6100
营业时间: 上午8:30至下午5:30
info@meanwell.com
广州明纬
中国 / 广州
Tel: +86-20-3773-7100
400-800-3608
(深圳办事处)
+86-755-2359-1630
营业时间: 上午8:30至下午5:30
info@meanwell.com
.cn
苏州明纬
中国 / 苏州
Tel: (华东区)
+86-512-6508-8600
(华北区)
+86-10-5200-1817
营业时间: 上午8:30至下午5:30
info@meanwell.com
.cn
Copyright © 2021 MEAN WELL, All rights reserved.