高压直流(HVDC)输出
115/230/380V DC
电源解决方案

产品介绍

       随着绿能及工业产品应用发展更趋多元化,相关产品为直接整合各种高压直流 (HVDC)应用,以提高产品效能或降低不必要的电力转换损耗,如电解、充电储能设备、UV固化或雷射应用装置…等。越来越多的工业产品使用大于60V以上的直流电压,明纬也陆续开发多款高压输出电源产品,持续以标准电源,提供相关绿能产业或工业级设备使用。

       在电源散热方面亦根据产业设备应用需求,提供多种散热方式,如传导散热,水冷散热及强制风冷方式,方便客户配合系统设备做整体规划。此外,输入电压可提供单相或三相输入(AC)电压,输出则包含三种不同高压直流115V、230V及380V,提供客户搭配各种高压直流应用产品,且具备输出电压及电流可程序化调整及数位通讯功能,如CANBus、PMBus、MODBus…等,方便结合人机接口做为系统整合与控制使用。

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

特色说明

单相 / 三相AC输入
多产业应用

提供单相及三相三线或三相四线AC供电应用,多款高压直流输出的标准电源,可满足多产业的应用机会。

Placeholder image
低高度
小型化设计

小型化设计,机构高度<2U 88.9mm,方便结合系统机构做电源整合使用。

Placeholder image
可并联
延伸瓦数使用

3000W以上机型提供并联功能,可依设备负载需求并联延伸使用,最大可并联输出至128kW。

Placeholder image
具备
数位通讯接口

多款机型除可程序化调整输出电压电流,亦提供数字通讯接口CANBus、PMBus、MODBus,方便电源与系统做数字整合控制使用。

Placeholder image

应用案例

Placeholder image

       随着储能及相关电动充电应用增加,为缩短充电时间或提高电池容量,系统面多会将电池模块采用多颗串联来提高电压,以利缩短充电时间及降低大电流充电,或采用并联方式来增加电池的容量,以提供更长时间的使用。因此,各种高电压的充电需求,都可以搭配明纬高压直流电源来使用。

Placeholder image

       早期印刷产业,以采用UV 紫外线灯管做为印刷设备的油墨固化方式,但随着UV LED 发展趋于成熟,目前已经可广泛使用于固化应用,可降低固化灯具的整体功率及提供更长寿命(>50,000小时)的使用。此外,UV LED可依使用距离,搭配高压直流系列电源调整亮度(能量)使用,也是LED应用于UV固化的一大优点。

Placeholder image

       LED照明相比传统照明,可大幅降低灯具功率及辐射热源,对于温室种植可提供更良好的温度与亮度控制。此外,配合不同植物生长阶段,可透过LED调控色温提供不同波长,来帮助植物生长,增加农作物产能,提高经济效益。采用高压直流供电方式,可降低灯具整体的成本,同时透过直流集中供电提供不同瓦数的植物照明应用。

选择您的高压直流输出(HVDC)电源

Placeholder image Placeholder image Placeholder image Placeholder image Placeholder image
机       型 UHP-1500-HV HEP-2300-HV PHP-3500-HV CSP-3000 NCP-3200
输入电压 90~264V AC 90~305V AC 90~264V AC 180~264V AC 90~264V AC
输出电压 115V / 230V / 380V 120V / 250V / 400V 380V
输出并联 N/A 3台
(9000W Max.)
40台
(128kW Max.)
散热方式 无风扇
传导散热
无风扇
传导或水冷散热
内建风扇散热
效率 95.5% 96% 93% 94%
电压电流编程功能 PV: 电压可调(50%~120%)
PC: 电流可调(20%~100%)
PV: (20%~120%)
PC: (20%~100%)
PV: (50%~120%)
PC: (20%~100%)
数字通讯 CANBus / PMBus / MODBus N/A CANBus / PMBus
尺寸
(长x宽x高)
290x 140x 41 mm 375x 280x 88 mm 380x 141x 60 mm 278x 177.8x 63.5 mm 325.8x 107x 41 mm
防水等级 灌半胶 IP67 N/A
保固 5年 3年 5年
规格书 Placeholder image Placeholder image Placeholder image Placeholder image Placeholder image
应用场所

.集中照明供电
.各种室内外设备

.电解设备
.户外(通讯)设备
.雷射切割设备
.充电储能设备
.UV曝光机
.各种室内设备
.资料中心
.充电系统
Placeholder image Placeholder image Placeholder image Placeholder image
机       型 RST-7K5 RST-15K SHP-10K SHP-30K
输入电压 3Ø3W/3Ø4W
(196~305V AC相电压)
3Ø3W
(340~530V AC)
输出电压 115V/230V/380V DC
输出并联 4台
(30kW Max.)
2台
(30kW Max.)
4台
(40kW Max.)
12台
(300kW Max.)
散热方式 内建风扇散热
水冷散热
内建风扇散热 内建风扇散热
水冷散热
内建风扇散热
效率 95% 94.5% 96.5% 97%
电压/电流
编程功能
PV: 电压可调(1%~120%)
PC: 电流可调(20%~100%)
PV: 电压可调 (50%~120%)
PC: 电流可调 (20%~100%)
数字通讯 N/A CANBus / PMBus / MODBus
尺寸
(长x宽x高)
460x 211x 83.5 mm(风扇)
460x 216x 83.5 mm(水冷)
540x 424x 83.5 mm 460x 211x 83.5 mm(风扇)
460x 216x 83.5 mm(水冷)
540x 424x 83.5 mm
保固 5年
规格书 Placeholder image Placeholder image Placeholder image Placeholder image
应用场所 直流集中供电系统、电解设备、充电储能相关设备、雷射切割设备、UV相关应用设备
Placeholder image

有关产品信息、报价及技术支持请洽:

明纬(广州)电子有限公司

Tel: 020-3773-7100 / 400-800-3608
0755-2359-1630 (深圳办事处)
028-8546-8628 (西部办事处)
E-mail: info@meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

Tel: 0512-6508-8600 (华东区)
010-5200-1817 (华北办事处)
E-mail: info@meanwell.cc