Категория |
Название серии |
Описание |
Размеры ( Шх Вх Г ) |
Гарантия (лет) |
Скачать
спец. |
Источник
питания шины |
KNX-20E-640 |
640mA Источник питания шины |
52.5x 90x 54.5mm |
3 |
 |
KNX-40E-1280 |
1280mA Источник питания шины
|
72x 90x 57mm |
3 |
 |
KNX актуатор
|
KAA-8R-S |
8-канальный универсальный актуатор
|
70x 90x 57mm |
3 |
 |
KAA-4R4V-S |
4-канальный переключ/диммир. актуатор
|
70x 90x 57mm |
3 |
 |
LED драйвер
|
LCM-25KN |
25W LED драйвер пост. тока
|
105x 68x 23mm |
3 |
 |
LCM-40KN |
40W LED драйвер пост. тока |
123.5x 81.5x 23mm |
3 |
 |
LCM-60KN |
60W LED драйвер пост. тока |
123.5x 81.5x 23mm |
3 |
 |
PWM-60-KN |
60W LED драйвер пост. напряж
|
150x 53x 35mm |
5 |
 |
PWM-120-KN |
120W LED драйвер пост. напряж
|
191x 63x 37.5mm |
5 |
 |
PWM-200-KN |
200W LED драйвер пост. напряж
|
195x 68x 39.5mm |
5 |
 |
Шлюз |
DLC-02-KN |
Шлюз KNX-в-DALI |
140x 90x 58.4mm |
5 |
 |