機 型 |
RST-7K5 |
RST-15K |
SHP-10K |
SHP-30K(開發中) |
輸入電壓 |
3Ø3W/3Ø4W (196~305V AC相電壓) |
3Ø3W (340~530V AC) |
輸出電壓 |
115V/230V/380V DC |
輸出並聯 |
4台 (30kW Max.) |
2台 (30kW Max.) |
4台 (40kW Max.) |
12台 (300kW Max.) |
散熱方式 |
內建風扇散熱 水冷散熱 |
內建風扇散熱 |
內建風扇散熱 水冷散熱 |
內建風扇散熱 |
效率 |
95% |
94.5% |
96.5% |
97% |
電壓/電流 編程功能 |
PV: 電壓可調(1%~120%) PC: 電流可調(20%~100%) |
PV: 電壓可調 (50%~120%) PC: 電流可調 (20%~100%)
|
數位通訊 |
N/A |
CANBus / PMBus / MODBus |
尺寸 (長x寬x高) |
460x 211x 83.5 mm(風扇) 460x 216x 83.5 mm(水冷) |
540x 424x 83.5 mm |
460x 211x 83.5 mm(風扇) 460x 216x 83.5 mm(水冷) |
540x 424x 83.5 mm |
保固 |
5年 |
規格書 |
 |
 |
 |
---- |
應用場所 |
直流集中供電系統、電解設備、充電儲能相關設備、雷射切割設備、UV相關應用設備 |