DC-DC转换器
多产业电源解决方案

为何选择明纬DC-DC转换器

       明纬以AC/DC机壳型工业电源起家,因应市场需求,于1996年先推出市面上少见的DC-DC机壳型SD系列,尔后陆续发展出基板型、灌胶模块型、导轨型...等多种安装方式。我们的DC-DC产品线最大特色为拥有业界安装方式最多样化。可提供完整的AC-DC+DC-DC电源解决方案,充分满足您一站式购足需求!

       此外,在应用方面,明纬可提供AC-DC+DC-DC一站式配套销售,相辅并进,以多种类安装满足多产业使用。工控行业主推明纬专有的SD系列、小模块;铁道应用则主推符合铁道认证的RSD、DDR系列;医疗领域有MDS、MDD系列;光伏储能专用的DDRH、RSDH系列;LED照明专用的LDD、NHDD系列...等,可充分满足客户多元的需求。未来,我们将持续深入扩展电力(电表)、智能家居、数据中心…等趋势行业,扩大应用范围。

complete voltage
wide application
multiple choices
complete certification

多产业电源解决方案

       明纬拥有多种I/O隔离电压、多种输入电压,以及符合多领域的安规认证,能满足您不同领域的应用需求。

光伏储能应用

       近年来,新能源领域因净零减碳趋势,不论在光伏、储能或风能皆有需求高压输入转低压输出的DC-DC转换器,用来驱动光伏或储能系统的相关控制。明纬在新能源应用,拥有DDRH及RSDH系列15~300W及多种安装方式,可供客户选用。

 产品特性

1. 150~1500Vdc或250~1500Vdc超宽压输入(依机型),适用光伏串行或电池堆栈串至高压
2. 无风扇设计、依机型内部采灌胶或PCB喷防潮,高可靠性
3. -40~+80oC超宽工作温度

 符合光伏储能安规认证:

UL1741、EN62109-1

 适用机型:

导轨型 DDRH-15~240系列、机壳型 RSDH-150~300系列

铁道交通应用

       铁道交通应用领域非常重视安全性,选择具品牌、高质量、高可靠电源供应器对于铁道交通系统是非常重要的,明纬的铁道DC-DC转换器拥有8~500W完整瓦数、且有插板式灌胶模块型、锁线式平板机壳型、锁线式垂直导轨型多种安装方式、并通过铁道安规EN50155认证,是您最佳选择 !

 产品特性

1. 2:1、4:1、18:1宽输入范围(依机型),可满足12V、24V、48V、72V、96V、110Vdc系统电压
2. 无风扇设计、内部灌胶或PCB喷防潮(依机型),高可靠性
3. -40~+90oC超宽工作温度 (依机型)

 符合铁道安规认证:

EN50155

 适用机型:

机壳型 RSD-30~500系列、导轨型 DDR-120/240/480系列
插板-灌胶模块型 RSDW/RDDW08~60系列RQB40~150W3/12系列

工控、资通讯应用

       明纬在工控、资通讯应用的DC-DC转换器,拥有0.5~1000W,包含机壳型15~1000W、导轨型15~480W、基板型15~60W、插板型0.5~150W四种安装类型,输入电压范围则有±10%、2:1、4:1、8:1及单组、双组、三组输出机型,机型完整高达1000余种可选,可满足各种电子仪表、资通讯设备、工业自动控制、分布式电源架构….等应用。

 产品特性

1. ±10%、2:1、4:1、8:1各种输入电压,可满足5V、12V、24V、48Vdc系统电压
2. 四种安装类型可选
3. 灌胶模块型有SMD、DIP、1〞x 1〞、2〞x 1〞、2”x 2”、砖型各种封装可选

 符合工控/资通讯安规认证:

全系列:ITE62368-1
RSD-30~300系列、DDR-120~480系列:ITE62368-1、EN50155

 适用机型:

机壳型 SD-15~1000系列RSD-30~500系列
基板型 PSD-15~45系列
导轨型 DDR-15~480系列
插板/模块型 SMD封装 1~2W全系列SIP封装 1~9W全系列
DIP封装 0.5~20W全系列DIP 1”x1”全系列DIP 2”x1”全系列
DIP 2”x2”全系列1/2砖MHB-75~150系列插板型 NID/NSD系列

医疗应用

       医疗电源供应器相当于医疗设备的心脏,选择具品牌、高质量、高可靠电源供应器至关重要! 明纬2000年跨入医疗电源市场,全球市占率第八名。至今已推出1~1000W的AC-DC及DC-DC共约500多个机型,其中DC-DC医疗级转换器有单组输出MDS系列与双组输出MDD系列 1~20W可供选用,机型完整、安规齐备、可靠耐用。

 产品特性

1. SIP、DIP、2〞x 1〞各种封装,国际标准引脚
2. 超低病患泄漏电流<2 ~5μa (依机型)
3. 输入/输出具备6KVdc或 4KVac 高隔离

 符合医疗安规认证:

Medical 60601-1

 适用系列:

模块型 MDS/MDD01~20系列

LED照明应用

       明纬除了光伏、储能、铁道交通、工控、资通讯、医疗…等领域的DC-DC转换器产品外,亦有LED照明用DC-DC,可精确调控LED电流进而延长LED灯具使用寿命、保证一致的灯光亮度与色彩一致性的,规划有300mA、350mA、500mA、600mA、700mA、1000mA、1200mA、1400mA各种标准电流机型可供选购。

 产品特性

1. 低压(<60vdc) 或高压 (380vdc) 输入机型皆有
2. 内建PWM调光及开关遥控功能
3. 插板及出线两种安装型式

 符合LED照明安规认证:

EN61347、EN55015

 适用系列:

LDD系列LDDS-H系列、、LDB-L系列LDH系列NLDD-H系列NHDD-40系列

产品选购指南
系列名称 输出电压 尺寸
(长X宽X高)
系列名称: 输出电压: 尺寸(长X宽X高):

快速服务

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

有关产品信息、报价及技术支持请洽:

明纬(广州)电子有限公司

Tel: 020-3773-7100 / 400-800-3608
0755-2359-1630 (深圳办事处)
028-8546-8628 (西部办事处)
E-mail: info@meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

Tel: 0512-6508-8600 (华东区)
010-5200-1817 (华北办事处)
E-mail: info@meanwell.cc