Website
Email
YouTube
LinkedIn
En el mercado actual, la demanda de sistemas con salida de alta potencia junto con soluciones integrales 2 en 1 ha aumentado de forma significativa. Ante esta situación, MEAN WELL apuesta y presenta soluciones de energía completas y flexibles con todo tipo de productos de alta gama para cubrir todas las industrias. Puede suministrar a su sistema una potencia de 128kW (o más, si es necesario) con una alta fiabilidad y eficiencia de hasta el 94,5%, satisfaciendo así todas las necesidades de cualquier sistema exigente creando una aplicación industrial única.
Las soluciones de energía del sistema creadas por MEAN WELL pueden aplicarse a escenarios de aplicación que consumen una potencia ultra alta como: carga de vehículos eléctricos, automatización industrial, iluminación de escenarios, sistemas de quemado de productos electrónicos, equipos de curado UV, equipos de telecomunicaciones (datacom) y más. Además, para facilitar la automatización industrial, se integra el CMU2R-C en el sistema para admitir la comunicación de forma individual a través de los protocolos PMbus, CANBus o Modbus, con la capacidad de monitorear y controlar de forma remota los parámetros eléctricos críticos del sistema de energía mediante redes cableadas e inalámbricas
 
Solución Integrada
  • Gestión simplificada de energía mediante comunicación digital
  • CMU2R-C : Monitorización y ajuste de parámetros clave de la PSU
Potencia de Salida Fácilmente Ampliable
Rango de potencia de 12.8k a 128kW, potencia de salida configurable de acuerdo a las necesidades de energía de las industrias y aplicaciones.
Instalación y Mantenimiento Sencillos
La PSU admite la función de conexión en caliente: instale y reemplace la PSU de forma rápida.
A. Fuentes Modulares
A. 
Categoría Modelo Introducción
(.html)
Descripción
(.pdf)
Potencia nominal Tensión de Salida
F. Alimentación NCP-3200     3.2kW 24V/ 48V /380V
  Особенности
  • Entrada CA universal / rango completo
  • El modo de fuente de alimentación o cargador se puede seleccionar mediante PMBus, CANBus o SBP- 001 (solo para modelos de 24V/48V)
  • Alta eficiencia (hasta el 94.5%)
  • Tensión de salida programable (PV) y corriente de salida programable (PC) incorporados
  • Compartición activa de corriente hasta 10 estantes de bastidores (DHP-1UT-B)
  • Se pueden conectarn en paralelo hasta 40 unidades
  • El diseño cumple con SEMI F47@200Vca
  • 5 años de garantiaa
 
B. Fuentes para RACK
Modelo Descripción (.pdf)  Características
DHP-1UT-B  
  • Aumenta la potencia de salida al conectar fuentes de alimentación en paralelo
  • La potencia de salida puede multiplicarse por 10 veces, con un máximo de 128 kW
Potencia nominal Tensión de Salida
12.8kW 24V/ 48V/ 380V
 
C. Sistemas de Monitorización y Control
Modelo   Características
CMU2R-C
  • Encender/apagar las PSU mediante la función de Encendido/Apagado Remoto
  • Monitoreo/control remoto de los parámetros de la PSU
  • • Interfaz de usuario de gestión basada en web disponible
  • Soporte para el protocolo de comunicación PMBus, opcionalmente CANbus y RS- 485
 
D. Gabinetes 19”
  Características
  • Gabinete estándar EIA-310 de 19 pulgadas
  • Montar las PSU y los estantes de alimentación para crear un sistema de ultra alta potencia de 128kW.
  • Integrar con CMU2R-C para formar una solución completa de energía del sistema
Más Soluciones y Combinaciones >
Para operar con un sincrotrón (acelerador de partículas), se requiere una cantidad considerable de energía, por lo que un conocido instituto de investigación en Taiwán eligió la solución de energía de MEAN WELL para el sistema. En primer lugar, se suministra energía al conjunto de amplificadores de RF para generar potencia de alta frecuencia, luego se introduce esta potencia generada en el Anillo de Almacenamiento para mantener a los electrones viajando a casi la velocidad de la luz. Cuando todos los sistemas de energía están operando al mismo tiempo, la potencia de salida total alcanza los 800kW.
SEDE CENTRAL
Taiwan, Taipei
Tel: +886-2-2299-6100
info@meanwell.com
MEAN WELL EUROPE
The Netherlands, Amsterdam
Tel: +31-20-758-6000
info@meanwell.eu
Copyright © 2023 MEAN WELL, All rights reserved.