明纬工业级·可靠·耐用
充电器与逆变器

                         绿色生活 ‧ 低碳首选

产品亮点 联络我们

       您还在烦恼购入的电源产品因虚标功率,导致设备无法顺利启动、或很快就过热保护?或因产品耐用性低易坏,需频繁换修增加维护成本?此外,一般市售充电器不兼容铅酸与锂电池,也让您徒增购置多台充电器成本。

       明纬推出新一代工业级可靠、耐用充电器与逆变器家族 — NPB、NPP、NTS、NTU四大系列,拥有以下3+3亮点,适用于家用、商用、医疗院所、车、船、安控、消防、再生能源及各类工业场合...等。

新一代工业级充电器:NPB/NPP系列3大亮点

Card image cap

宽压兼容 · 一机多用

  • 超宽压,以一抵多
  • 以NPB-450-48为例,宽压输出42~80V,一台可适充48V、57.6V、67.2V多种电池

  • 充电器+电源供应器二合一双用机
  • NPP全系列可切换充电器或电源供应器



Card image cap

智能监控 ‧ 安全有保障

  • 独创专利,智能侦压充电
  • NPB-450~1700系列可随接即充

  • 可近距设定及远距监控
  • NPB-450~1700系列可透过手机无线NFC感应设定充电参数(选购);内建CANBus通讯接口

  • 双安规,多国认证
  • 通过62368-1+60335-1/-2-29
    各国双安规,安全有保障

Card image cap

-30~70oC ‧ 极大适温

  • 工业级超宽温设计
  • 适用全球各地极寒、高温环境

  • 安装场合受限少
  • 使用于狭隘易聚热空间也不当机






新一代工业级逆变器:NTS/NTU系列3大亮点

Card image cap

足瓦输出 ‧ 安全耐用

  • 明纬知名品牌不虚标
  • 严选用料、足功率、质量极佳

  • 多重智能防护
  • 内建DC输入与AC输出多项自动保护







Card image cap

低耗节能 ‧ 储能备援

  • 待机超省电
  • ECO模式下待机消耗仅1.2W
     (旧世代TS系列最高18W)

  • 多元充电储能
  • AC市电充电(需另购NPB/NPP系列搭配)或太阳能充电 (需另购MPPT充电器及太阳能板)

  • 停电备援
  • 电网停电可即刻备援供电 (需搭电池),设备不断电,用电没烦恼

Card image cap

弹性便携 ‧ 用途广泛

  • 体积小、可移可携
  • 新一代NTS/NTU系列较旧世代TS系列体积缩小3%~37% (依机型)

  • 室内/户外皆适用
  • 家用、商用、医疗院所、交通运输及各类工业场合...等,可驱动照明、家电、手持式工具、救难仪器、安控消防...等工业设备


影音介绍

充电器NPB/NPP系列

  • 宽压输出,一机多用
  • 12V机型:10.5~21Vdc
    24V机型:21~42Vdc
    48V机型:42~80Vdc
    72V机型:54~100Vdc
  • 90~264Vac输入,适用全球
  • 机型完整:120~1700W
  • 多重保护:短路、过压、过温、电池过放/反接
  • 3年质保,可靠耐用

逆变器NTS/NTU系列

  • 机型完整:250W~3200W
  • DC输入:12V/24V/48V
  • AC输出:110Vac/230Vac
  • 支持RS-232通讯接口
  • 多重保护:
  • DC输入-电池反接、电压过低警示/过压关机
    AC输出-短路、过载、过温
  • 3年质保,可靠耐用

下载专区

NPB系列

机型名称

输出瓦数

尺寸

下载规格书

NPB-120
120W
180x 96x 49mm
NPB-240
240W
180x 96x 49mm
NPB-360
360W
180x 96x 49mm

机型名称

输出瓦数

尺寸

下载规格书

NPB-450
450W
205x 135x 55mm
NPB-750
750W
230x 158x 67mm
NPB-1200
1200W
250x 158x 67mm
NPB-1700
1700W
300x 184x 67mm

NPP系列

机型名称

输出瓦数

尺寸

下载规格书

NPP-450
450W
205x 135x 55mm
NPP-750
750W
230x 158x 67mm
NPP-1200
1200W
250x 158x 67mm
NPP-1700
1700W
300x 184x 67mm

NTS系列 

内置型

机型名称

输出瓦数

尺寸

下载规格书

NTS-250P
250W
186x 100.5x 32mm
NTS-400P
400W
186x 100.5x 32mm

外置型

机型名称

输出瓦数

尺寸

下载规格书

NTS-300
300W
210x 130x 55mm
NTS-450
450W
210x 130x 55mm
NTS-750
750W
270x 158x 67mm
NTS-1200
1200W
333x 184x 70mm
NTS-1700
1700W
400x 184x 70mm
NTS-2200
2200W
420x 270x 98mm
NTS-3200
3200W
420x 270x 98mm

NTU系列

机型名称

输出瓦数

尺寸

下载规格书

NTU-1200
1200W
333x 184x 70mm
NTU-1700
1700W
400x 184x 70mm
NTU-2200
2200W
420x 270x 98mm
NTU-3200
3200W
420x 270x 98mm
有关产品信息、报价及技术支持请洽:

明纬(广州)电子有限公司

Tel: +86-20-3773-7100 / 400-800-3608
+86-755-2359-1630 (深圳办事处)
+86-28-8546-8628 (西部办事处)
营业时间:上午8:30至下午5:30
E-mail: info@meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

Tel: +86-512-6508-8600 (华东区)
+86-10-5200-1817 (华北办事处)
营业时间:上午8:30至下午5:30
E-mail: info@meanwell.cc