SPOL-01/12系列:1A/12A超小尺寸SMD封裝非隔離DC-DC穩壓器
文: 陳瑞慶 / 產品經理
Frank@meanwell.com
SPOL-01/12 系列是1Amp 及 12 Amp 非隔離式可程編負載點DC-DC 轉換器,採用 SMD 封裝,非常適合嵌入式表面貼裝。其主要特點包括尺寸超小、3~14.4Vdc寬輸入範圍和透過外加電阻可調輸出電壓0.6~5.5 Vdc、寬工作溫度-40~+90℃、遙控ON/OFF功能和短路保護,非常適合用於中間匯流排架構,例如工業、分散式電源、電信和資料通信應用。
![](../Upload/htmlEdit/20210423_091931features_tw.jpg)
- LGA (Land Grid Array) 表面貼裝
- 超小尺寸 (SPOL-01 : 12.4 x 12.4 x 4mm、SPOL-12 : 12.19 x 12.19 x 3.1mm)
- 寬壓輸入 (SPOL-01 : 3~14Vdc、SPOL-12 : 3~14.4Vdc)
- 可透過外加電阻調整輸出電壓 (SPOL-01 : 0.9~5.5Vdc、SPOL-12 : 0.6~5.5Vdc)
- 內建遙控ON/OFF功能
- 保護功能 : 短路 (可持續)
- 超寬溫 (SPOL-01 : -40~+82℃、SPOL-12 : -40~+90℃)
- 3年保固