SKM30-N/DKM30-N系列:30W 2〞x 1 〞寬壓輸入穩壓隔離DC-DC轉換器

文: 陳瑞慶 / 產品經理
Frank@meanwell.com

       明緯SKM30系列是一款2〞x 1 〞尺寸、 2:1輸入DC/DC轉換器,上市已10年之久,為滿足直流更寬壓輸入需求,新推出了同尺寸4:1輸入的單組輸出SKM30-N及雙組輸出DKM30-N系列。
       SKM30與SKM30-N/DKM30-N主要差異如下表,非常適合安裝於電子儀表、資通訊設備、工業自動控制、分散式電源架構或交通運輸之相關應用。

 系列 SKM30 SKM30-N / DKM30-N
 輸入電壓範圍  2:1
(9~18Vdc, 18~36Vdc, 36~75Vdc)
 4:1
(9~36Vdc, 18~75Vdc)
 輸出電壓  5V/ 12V/ 15V  SKM30-N: 5V/ 12V/ 15V
 DKM30-N: ±12V/ ±15V  
 工作溫度  -40~+75oC

 -40~+90oC
(+60oC滿載不須降載)

 輸入/輸出隔離  1.5KVdc  3KVdc
 保固  2 年  3
 規格書 LINK LINK
 上市時間  2012年5月  2022年12月

 

  • 2”x 1”封裝,國際標準引腳
  • 4:1寬壓輸入
  • 自然風冷散熱,可操作於-40~+90℃ (+60℃@滿載不須降載)
  • 不需外加零件即可符合EMI EN55032 Class A
  • 不須最小負載即可正常工作
  • 內建遠端ON/OFF、輸出電壓可調( ±10%)
  • 保護功能:短路、過載、過壓保護
  • 尺寸(長x寬x高) : 50.8 x 25.4 x 11.2mm
  • 認證: EAC/CE/UKCA
  • 3年保固
 


 






SKM30-N系列   DKM30-N系列