NGE12/18 系列:12W/18W 環球認證插牆可換式 AC 插頭節能適配器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯 GE/ GEM/ GS/ GSM/ SGA/ SGAS 插牆式節能適配器等系列產品,因高品質、使用壽命長,備受市場肯定。上市至今銷量累計已達數百萬台,廣泛應用於資通訊、安控、醫療等行業。為滿足輕薄便攜、更寬範圍操作溫度、一機多領域應用且能使用於全球各地,明緯重磅上市性價比更好的新一代環球認證插牆式可換 AC 插頭節能適配器 - NGE 系列,首波先推出 12W/ 18W 的 NGE12/18 系列,即將再推出高瓦數 30W~90W NGE30/ 45/ 65/ 90 系列,敬請期待後續新產品發佈訊息!
NGE12/18 相較於上市多年的 5~18W GE/ GEM/ GS/ GSM/ SGA/ SGAS 等系列,最大差異是一機同時擁有 62368-1/ 60601-1/ 61558-1/ 60335-1 等各應用領域安規,並增加了CCC/ BSMI/ PSE認證、其窄面寬 (28 mm) 設計可避免佔用鄰旁插座、寬溫 -30~+70℃ 使用國家或安裝空間較不受限、整體設計符合 2xMOPP 並適用醫療 BF 類...等 (詳細差異如下表)。本產品是一款高品質、壽命長、認證齊全的插牆式節能適配器,非常適用於各種消費性電子、商旅用裝置、或任何需跨國搭配可換式 AC 插頭等電子產品應用。
* NGE12/18 系列可取代本表舊世代機型,新案強烈建議改採 NGE12/18 系列
- 外觀設計專利申請號 202330347779.4
- 可換 AC 插頭 (歐、美、英、澳、中)
- 通過多領域國際認證 ( 資通訊 / 醫療 / 工業 / 家用 )
- 80~264 VAC 輸入,空載待機 <0.075W
- 符合 Level VI 國際能耗標準 ( EISA 2007/DoE, NRCan, MEPS , ErP 及 CoC Version 5 )
- 極低漏電流 <100 µA,符合 2xMOPP,適用於 BF 類醫療應用
- -30~+70℃ 寬範圍工作溫度
- 保護功能:短路、過載、過壓保護
- 通過 LPS
- 採用 94V-0 高耐燃塑質外殼,安全可靠
- 規劃各種 DC 轉接頭 (配件需另購)
- 3 年保固