LOP-400/500/600 系列:400W/500W/600W 5" x 3" 超薄基板型電源供應器

產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com

       明緯超薄基板型電源供應器 LOP 家族甫上市 4" x 2"  200W / 300W的LOP-200 / 300 系列後,緊接著又重磅新推出了 5" x 3" 
400W / 500W/ 600W 的 LOP-400 / 500 / 600 系列,本家族是一系列高可靠、高品質、高效能、安全性高、EMC 性能好、Class I 或 II 系統皆可使用的高性價比內置式基板型電源,非常適合安裝於各種電子儀器設備內。

       LOP-400 / 500 / 600 系列相較於銷售中 EPP / RPS-300 / 400 / 500 系列,主要差異: 採薄型化設計 (1.08"~1.31" 高)、12~54V 電壓更齊全、 5" x 3" 尺寸下功率推升至 600W、具備 150% @ 3 秒供載能力、-40~+80℃更寬工作溫度、符合 OVCIII、2xMOPP 並適用醫療 BF 類、一機同時申請 62368-1 / 60601-1 / 61558-1 / 60335-1 多領域安規,涵蓋應用範圍非常廣泛且可滿足需求更高功率之應用,適用於通訊、網路、醫療、工控、安防、智能家居…..等各種領域。


  • 明緯專利號 ZL 202223277512.1
  • 5" x 3" 標準泛用尺寸 
  • 80~264 VAC 全球通用輸入電壓並內建 PFC,空載待機 <0.5W
  • 通過多領域國際認證 (資通訊 / 醫療 / 工業 / 家居)
  • 設計符合 2xMOPP,適用於BF類醫療應用
  • 可提供 150% 峰值功率達 3 秒
  • 適用於 Class I 或 Class II 系統
  • 工作溫度 -40~+80℃
  • 最高效率達 95 %
  • 保護功能:短路、過載、過壓、過溫保護
  • 極低漏電流 (對地<500µA、接觸<70µA)
  • 可操作於5,000米高海拔
  • 內建 12V/0.5A 輔助電源、遠端電壓補償功能
  • 3 年保固


 



LOP-400         LOP-500        LOP-600