聯源精密|ST系列:金屬配線箱

產品策略中心 / 王咸傑
jay.wang@powernex.com
金屬配線箱作為電力系統中不可或缺的一部分,扮演著保護電力安全的重要角色。其堅固的結構、高效的設計以及多重的安全保護裝置,確保了電力供應的穩定和可靠,從而為人們的生活和工作提供了可靠的電力保障。
ST系列配線箱由高品質的金屬材料製成,具備優異的耐用性和抗腐蝕性。箱體本身為RAL7035塗裝,美觀耐用。其防水、防塵及防撞擊的特性,確保配線箱在高溫、潮濕或其他極端氣候條件下,都能有效保護內部電路不受外界干擾。
此外,ST系列內部最大開啟角度為 110゚ 、背面已預留掛牆安裝孔,底部亦預留下封板,方便電線電纜導入。ST系列提供近50種標準尺寸供客戶選擇,由小尺寸20 x 20 x 15 (寬 x 高 x 深) 公分,至大尺寸80 x 120 x 30 (寬 x 高 x 深) 公分,方便客戶依據不同場域、環境,挑選合適的配線箱。客戶若有客製需求,我們亦提供開孔、加工…等客製化服務,歡迎與全球經銷商聯繫。
- 槽型箱邊防止水和灰塵進入箱體,內部門最大開啟角度 110゚,門板可左右互換
- 箱體背面已預留掛牆安裝孔及箱體底部預留下封板,方便電線電纜導入
- 歐美工業標準: 防水防塵 IEC 60529 IP66 & 防撞擊 IEC 62262 IK10
- RAL 7035 室外粉體塗裝,使用於室外美觀耐用
- 提供客製化開孔加工等服務