GD2 系列:IGBT/SiC 金屬場效電晶體專用 DC-DC 驅動器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
隨著半導體元件技術不斷進化,IGBT (絕緣閘雙極電晶體) 及 SiC (碳化矽)運用於各類電子儀器設備、電源供應器、數據中心、再生能源系統、分佈式電路系統….等應用越來越普及,明緯新推出一款 2W 專為 IGBT 或 SiC 電晶體需求兩組隔離電源而設計的 DC-DC 驅動器 - GD2 系列。
GD2 系列採模組化設計,尺寸小、具備 4.2KVac / 6KVdc 高隔離、並有多種驅動電壓機型供選用,相較於設計上採從系統內部變壓器另拉輔源供電方式,使用 GD2 系列最大好處是可簡化電路板上週邊驅動線路、驅動電壓精準度更好、不須額外加裝散熱片、隔離性較佳…等,兩者驅動方式最大差異詳如下表:
- SIP7 單排 PIN 國際標準通用引腳
- -40~+90℃ 自然散熱,免加裝散熱器
- 4.2KVac / 6KVdc 輸入與輸出高隔離
- 保護功能:短路 (可持續)
- 通過 UL/EAC/CE/UKCA 國際認證
- 尺寸 (長x寬x高) : 19.5 x 9.8 x 12.5 mm
- 3 年保固