SFTN02, DETN02系列 2W SMD封裝DC/DC轉換器





有鑒於持續提升明緯DC/DC轉換器產品線完整性,明緯繼推出SMD型式1W非穩壓的低價DC/DC轉換器SFTN/DETN01系列後,向上延伸新推出了2W機型~單組輸出SFTN02及雙組輸出DETN02系列。

此二系列主要是專為電源系統中安裝於PCB板上做為隔離干擾、電壓轉換等功能而設計。產品特點包含: 低價、SMD貼片封裝,可選購SMD捲帶包裝搭配自動打件機來節省人力成本、-40~+100℃超寬工作溫度、3KVdc I/O隔離電壓、不須額外加零件即可符合EN55032輻射Class A,非常適合使用在資通訊網路、IoT、工業自動控制、通信設備與分散式電源架構(Distributed power architecture)或電子電機相關設備…..等。

 
 

            • SMD封裝, 標準引腳
            • 低價
            • 自然風冷散熱 , 可操作於-40~+100℃
            • 不需額外加零件可符合EN55032輻射 ClassA
            • 保護功能:短路保護
            • 捲帶包裝(可選購 , 包裝示意如下)
            • 認證: EAC/CE
            • 尺寸(長x寬x高): 15.24 x10.9x7.1mm
            • 3年保固








            SFTN02 Series   DETN02 Series