CSP-3000系列 3000W高壓輸出電源供應器
近年來隨著市場高壓應用需求漸增,明緯將高功率鐵殼機型從低壓版拓展至高壓輸出,推出全新3000W高壓輸出電源供應器CSP-3000。此機型為明緯第一款高壓電源,同時也因市面上很難找到此類標準品,因此開發期間已有許多客戶紛紛表示興趣,相信此系列上市後能獲得各界關注。
CSP-3000最大特色為提供120V/250V/400V高壓輸出,搭配電流初始值設定在100%,可讓此系列非常適合應用在雷射、UV固化和充電設備。其他特色包含可程式化電壓/電流功能(PV/PC),透過外加直流電壓可寬範圍調整輸出電壓和電流,若輸出有快速調變的需求,亦可外加10V PWM訊號實現之(頻率範圍500Hz~1kHz)。內建主動式均流設計可最多並聯三台、遠端開關控制功能、輔助電源等功能可大大增加設計彈性與應用廣度,適合通訊設備和集中式系統需求大功率高電壓的應用。
- 180~264VAC交流輸入
- 內置主動式PFC功能
- 高效率達93%
- 內建直流風扇強制氣冷
- 可程式化輸出電壓/電流
- 主動式均流設計達9000W(2+1)
- 內建遠端開關控制 & 輸出OK訊號
- 輔助電源12V@0.4A
- 保護種類:短路、過電流、過電壓、過溫度
- UL/Dekra/EAC/CB/CE 認證齊全
- 尺寸(長x寬x高):278 x 177.8 x 63.5 mm
- 5年保固
![](../Upload/htmlEdit/20190129_025523application_tw.jpg)