SGAS15系列:15W小體積便攜式Level VI綠能適配器
文: 陳瑞慶/產品經理
Frank@meanwell.com
明緯GS15系列自2006上市至今已銷售長達15年,產品老舊尺寸偏大,為滿足小型化適配器需求,新推出小體積、高可靠工業級綠能適配器SGAS15系列,主要特點 : 尺寸小巧便攜、通過歐/美Level VI國際能效標準、桌上型IEC320-C14/C8及插牆式EU/US多款國際通用輸入插頭供選用、-20~+70℃寬溫工作、多項異常保護功能…等。
另外,插牆式(E/U Type)不僅尺寸小,最大特色是不論正插或反插皆不佔鄰旁排插空間。適用於各式各樣之消費性電子產品、通訊、辦公、商用、工業儀器或需要符合最新能耗標準之各類設備。為讓使用者快速瞭解新舊世代差異,詳請參考下圖:
- 90~264Vac全範圍輸入適用全球
- 超小尺寸
- 正插或反插不佔鄰旁排插空間 (限E/U Type)
- 通過EISA 2007/DoE、ErP 及CoC Version 5能效標準
- 超低待機空耗<0.075W
- -20~+70℃寬溫操作範圍
- 完整保護功能 : 輸出短路、超載、過電壓
- 通過LPS
- 可另購各種常見DC轉接頭配件,轉換接頭快速簡便
- 通過CB/ TUV/ UL/ EAC/ UKCA/ CE/ FCC國際認證
- 3年保固