產品升級通知:DLC-02/DLC-02-KN 新增軟韌體設定功能

產品策略中心 / 林簡松
Rex.Lin@meanwell.com


       明緯從電源領域跨入照明燈控系統已有多年的時間,也感受到客戶對於照明可以結合各種燈控情境應用,如顏色變化、健康照明、人因照明…等,都有極高的期待及意願。不管是有線或無線控制方式,只要能讓燈光控制融入日常生活,讓照明可以隨著日常生活作息或喜好做變化,使其更健康化、更智慧化,甚至可以結合數位平臺做遠端控制或整合大數據管理…等,這些都是傳統照明無法提供的應用。

       有鑒於此,明緯會持續優化 DALI 及 KNX 照明系統的應用功能,目的除了滿足使用者的期待,也讓系統商在設定各種照明情境及群組的過程,可以更方便使用。希望藉由本次軟體功能的提昇,來提高系統商及終端用戶更好及更便利的使用體驗。

本次針對 DLC-02 系列兩大國際標準燈控系統 (DALI & KNX) 做軟韌體的提升,新增便利功能如下:
 

項目 DLC-02 ( DALI-2版) 新增功能 DLC-02-KN ( KNX版) 新增功能
1 離線設定 (Offline Settings):
可事先於 DLC-02 軟體中離線設定燈具和感應器的相關參數及交互功能,再至現場與實體設備做連線配對
離線設定 (Offline Settings):
可事先於 ETS 做離線設定 database 參數,再至現場與實體設備做連線配對
2 區域網路連線 (TCP/IP) 設定:
軟體設定可透過 RJ-45 介面連接至路由器,以區域網路 (LAN) 連線做功能設定
緊急照明功能:
DALI Type 1 增加了 Rest/Inhibit 模式
支援中央電池緊急照明系統,並提供中央電池測試功能
3 序列功能 (Sequence): (V2.3版)
可設計燈光情境排程,包含色溫、亮度及顏色變化等,一個序列排程可設定 16 種情境變化
定時功能 (Timer):
提供定時功能讓客戶依使用需求設定燈光變化,可指定星期或特定日期
4 人因照明功能 (Human Centric Lighting):
提供一天 24 小時的排程,設定後燈光會自動且逐漸的依據排程改變色溫
人因照明功能 (Human Centric Lighting):
提供一天 24 小時的排程,設定後燈光會自動且逐漸的依據排程改變色溫
5 日光節約功能 (Daylight Saving): (V2.3版)
設定日光節約的偏移時間後,DLC-02 會自動執行夏令/冬令的時間切換
日光節約功能 (Daylight Saving):
設定日光節約的偏移時間後,DLC-02 會自動執行夏令/冬令的時間切換
6 系統診斷功能 (Diagnosis): (V2.3版)
客戶可以透過此診斷功能去讀取和分析 DLC-02 在 2 個 DALI Bus 上的 DALI 傳輸資訊
暖色溫調光功能 (Dim2Warm):
可模擬白熾燈效果,亮度高時色溫調整偏冷光,亮度低時色溫調整偏暖光
7 感應器功能優化:
光感應器可設定多段亮度區間或恆亮度使用。光照度的單位可設 % 或 LUX。Sensor Interaction 亦可設定PIR感應器與光感應器組合模式,增加感應器的應用範圍
支援 DALI Type 5 設備:
可搭配 DT5 設備轉換 0-10V 調光訊號給類比調光的驅動器使用
8 照明組合功能 (Combination Output):
類似但不同於 DALI 情境 (Scene) 功能,客戶可以透過此組合方式結合多組燈具與 Relay 一起同時作動
樓梯間照明 (Staircase Function):
預設燈亮的時間,時間到燈會自動關閉,可應用於樓梯間、地下室或儲藏室等地方
9 安全密碼設定 (Password Settings):
可設定專案密碼與 DLC-02 主機密碼,以確保系統不容易被篡改
危急模式 (Emergency Mode):
危急模式擁有最高優先級,若有預設此模式的燈具在收到命令後,將會強制進入危急模式的亮度設定
10 導入時間:2023/07, 3.0 版 導入時間:2023/07, 3.0 版


此外,也在此預告明緯將投入更多資源來開發相關燈控系統周邊設備,以方便客戶一次購足使用。本次相關最新版的軟體及韌體可於明緯官網下載使用,若您有任何應用問題歡迎與明緯團隊聯絡。
 

軟韌體更新下載連結:  

DLC-02 產品功能優化應用說明:

明緯企業股份有限公司
產品策略中心