產品升級通知:XLG 系列新增家電類法規及印度 (BIS) 安規認證

產品策略中心 / 林簡松
Rex.Lin@meanwell.com


       為提供更多產業及設備需求使用 LED 照明的防水應用,明緯特別針對 XLG-75 / 150 / 320W 三個 LED 電源系列擴充申請 EN60335 家電類認證,可提供並符合終端客戶搭配家電類電器產品做供電或照明設計的應用。XLG-75 / 150 / 320 系列電源符合家電類及照明類雙認證,除了可保障設備終端使用者的安全,也方便系統或設備製造商在最終產品進行相應安全規範認證申請時,可減少終端設備的安全規範測試項目與成本,加速產品取證時效,若終端產品設計需求的是金屬外殼與全灌膠設計或宣告家電類設備產品具備 IP67 防塵防水電源等級時,XLG 系列非常合適應用於使用環境中具有高潮濕的家電類產品 (如:冷凍櫃或展示櫃或廚房家電等)。

       另外,XLG 系列除擴充產業類別安規認證外,也一併增加 XLG-50I / 75I / 100I / 150I / 200I / 240I / 320I - DALI-2 機型的全系列印度地區 BIS 認證,以提供更完整的認證並具備國際標準的 DALI-2 新數位調光標準電源,提供給客戶更完整的產品系列與應用市場做選用及搭配。

        明緯 XLG 全系列瓦數及安規認證齊全,多國認證明細如下:



註:符合 IEC 60335-1 及附錄 IEC 60335-2-24/-2-89

若您對本次產品升級有任何疑問,請與明緯業務代表聯繫。



明緯企業股份有限公司
產品策略中心