明緯展現系統電源解決方案 滿足客戶多元應用需求
文: Elyse Li/品牌中心
elyse@meanwell.com
今(2023)年台北國際電腦展(COMPUTEX)重新回歸實體形式,並對國外買主全面解封。全球標準電源領導品牌明緯企業(MEAN WELL)除了多年來積極推動系統電源解決方案與相關應用,也在今年持續擴大營運動能,攜手聯源集團旗下的聯源精密(POWERNEX PRECISION)盛大展出近年積極推動的3+N系統電源、DC高壓集中供電照明、安防監控電源解決方案,以及專為惡劣環境準備的專用電源系列等重量級產品。
明緯表示,因應現今高功率、高效能、具備電源管理功能的高端電源需求已是大勢所趨,明緯推出的「3+N系統電源」解決方案,則可有效解決客戶在整合電源及智慧控制系統方面所遇到的煩惱。其中的「3」,代表機架式電源、模組電源和系統電源;「N」則是指明緯的其他產品和控制器,該方案強調明緯可根據客戶的需求,跟隨產業標準將各項元素整合到機櫃中,讓客戶可以輕鬆實現其控制和監控目的。

例如以具備高效率、高可靠度與並聯功能的機櫃式產品組合-128kW機架式全數位電源NCP-3200為例,便可結合19”1U機架組成電源系統,再將機架電源系統並聯組裝於標準型19”機櫃,組合成系統電源;直接搭配具有完整通訊功能的多產業泛用型智能控制器CMU2,且能輕易透過並聯擴充,涵蓋電源系統與電源管理功能,可供資通訊伺服器電源系統市場應用。
另隨著各國重視節能減碳議題,如何結合再生能源,有效整合供電與儲能已是未來趨勢。明緯也以此為出發點,推出「直流集中供電解決方案」,透過DC 380V高壓集中供電可使用於資料中心、充電系統;亦可結合照明系統,搭配高壓輸出電源供應器UHP-1500-HV和DALI-2 數位照明控制器DLC-02 使用,大幅降低不必要的電力損耗與額外電源成本。此外,DC 48V的低壓集中供電亦可搭配UHP系列電源供應器,並結合PoE乙太網路供電使用方式,提供客戶系統化應用。
且基於各產業對於再生能源產品的殷切需求,明緯近期所推出的NTS/NTU系列逆變器與NPB系列充電器可搭配客戶端電池系統,為客戶無痛解決各種無AC電網場合所的電力供應問題。另外,透過能源回饋式雙向交/直流電源供應器BIC-2200,結合充電器和併網型逆變器功能,通過AC對DC電池充電,且能在1ms無縫反向進行放電;透過反向電源動作,則可將電池DC電流回饋到AC市電電網,大幅提升能源使用率、降低碳排。尤其適合前端製造、生產電源或電池等測試相關設備,或是後端使用充電樁、儲能系統(ESS)等各類能源應用場域的客戶。
針對安防監控電源需求,明緯也以高整合度產品回應客戶的期待,此次重點展出DRS-240/480系列導軌式多合一數位智能安控電源供應器,將告警、控制邏輯、DC電壓供電、充電、電池備援、消防緊急照明、通訊監控等功能皆整合在專用型電源方案中,且符合安控消防系統安全規範(EN54-4/UL2524/GB17945)。
明緯也特別針對嚴苛戶外環境提供專用電源產品HEP系列。此系列具備防水防塵IP67功能、可抗震10G、無風扇設計、採用鋁擠外殼自然散熱方式,適合搭配各種戶外工業及通訊設備使用,也提供多種數位通訊功能,可整合至人機介面進行系統控制。這次展出的HEP-2300機型包含4種不同輸出電壓55V/115V/230V及380V,不僅可用於基地台,更獲得許多戶外顯示器的採用。長期站在標準電源趨勢浪尖上的明緯,將不斷提升產品的功能和整合性,以滿足客戶的需求。

且基於各產業對於再生能源產品的殷切需求,明緯近期所推出的NTS/NTU系列逆變器與NPB系列充電器可搭配客戶端電池系統,為客戶無痛解決各種無AC電網場合所的電力供應問題。另外,透過能源回饋式雙向交/直流電源供應器BIC-2200,結合充電器和併網型逆變器功能,通過AC對DC電池充電,且能在1ms無縫反向進行放電;透過反向電源動作,則可將電池DC電流回饋到AC市電電網,大幅提升能源使用率、降低碳排。尤其適合前端製造、生產電源或電池等測試相關設備,或是後端使用充電樁、儲能系統(ESS)等各類能源應用場域的客戶。

明緯也特別針對嚴苛戶外環境提供專用電源產品HEP系列。此系列具備防水防塵IP67功能、可抗震10G、無風扇設計、採用鋁擠外殼自然散熱方式,適合搭配各種戶外工業及通訊設備使用,也提供多種數位通訊功能,可整合至人機介面進行系統控制。這次展出的HEP-2300機型包含4種不同輸出電壓55V/115V/230V及380V,不僅可用於基地台,更獲得許多戶外顯示器的採用。長期站在標準電源趨勢浪尖上的明緯,將不斷提升產品的功能和整合性,以滿足客戶的需求。