明緯以嶄新 LED 驅動電源點亮 2024 年法蘭克福燈光照明展
歐洲行銷/ Valerie Wang
valerie@meanwell.eu
valerie@meanwell.eu

全球標準電源領導品牌–明緯,於 2024 年法蘭克福燈光照明展,首次嘗試與KNX Association 和 DALI Alliance進行雙聯展,展示最新LED驅動電源,展覽於 3 月 3 日至 8 日舉行,吸引了眾多參觀者前來參觀。

明緯在KNX 聯展上展示完整的建築自動化產品線,其中 LCM-KN 系列和 PMW-KN 系列受到關注及討論。產品皆已整合KNX 介面,免於使用複雜的 KNX-DALI 連接系統。LMC-KN 系列是 AC/DC 恆流輸出 LED 驅動電源,而 PWM-KN 系列則作為恒壓驅動電源。值得一提的是,PWM-200 KN 系列為全球首個 KNX Data Secure LED 驅動器。KNX Data Secure 能夠保護建築照明基礎設施免於攻擊,將安全性大幅提高。此外,PWM 系列自 2023 年以來,從塑料標籤轉變為自動激光雕刻,減少塑料使用,讓明緯的製程更加永續。

此次參展的亮點之一為明緯最新的LED 驅動電源:XLN 和 XLC 系列。兩款產品提供 「H 型恆功率」和「恆壓」的選擇,確保性能穩定和高效率。恆功率版本的獨特之處在於透過撥碼開關或 NFC 輕鬆設定輸出電流。明緯於展覽上示範明緯APP結合NFC進行設定,也令參展者印象深刻,體現明緯著重使用者介面友好設計。此外,XLN 系列具 IP67 認證的塑料雙重絕緣外殼,確保更耐用可靠;XLC 系列則提供拉力減緩的獨立式側蓋選擇,讓安裝和拆卸過程更省力,同時保護電線和插頭端。


法蘭克福燈光照明展提供明緯與全球合作夥伴、業內人士與使用者交流的平台。隨著展會圓滿落幕,明緯將持續落實在照明和建築自動化行業持續推動創新的承諾,致力於提供可靠的解決方案,以滿足全球客戶不斷變化的需求。