三相三線大功率電源供應器產品應用

文: 吳振源/技服中心
willard@meanwell.com

明緯的產品應用範圍非常廣泛,依交流系統區分,有用在單相交流電源,也有用在三相交流電源;客戶可以依照應用範圍選擇單相或三相交流輸入的產品,而三相交流電源輸入的產品又有分三相四線與三相三線兩種。圖一與圖二是三相三線電源的配置圖。


圖一 三相三線/∆340VAC~530VAC配置圖


圖二 三相三線/Y340VAC~530VAC配置圖

隨著科技產業日新月異,與高功率應用產業逐年增加,明緯新推出的三相三線SHP-10K也應運而生。

SHP-10K是一款10KW 3ψ3W輸入AC/DC電源。該系列適用於寬範圍的三相交流輸入(三相三線/340~530VAC),不需要中性線,直流輸出型號機型輸出(55V/115V/230V/380V)搭配PMBus、CANBus、MODBus通訊界面,調整輸出電壓或搭配相關功能應用,提供三相三線大功率多產業應用電源解決方案。產品有強制風冷和水冷兩種散熱機種可供選擇,客戶依據系統所使用的散熱設計選擇專用水冷板或依據使用手冊水冷參數自行設計水冷板。此外,SHP-10K 透過配備各種內置功能,如輸出可程式化設計、主動式並聯功能、遠端 ON-OFF 控制、輔助電源通信協定等,不僅可以滿足設計者需求,還可以提高自動化的目的,提供了極大的設計靈活性。

如圖三是將SHP-10K-55安裝在固態微波源的設備內,提供非常穩定的直流電壓能量給功率級微波能量線路,系統提供可控且精準的微波能量給相關設備使用,如工業微波加熱設備、工業微波乾燥設備、微波等離子體設備等。


圖三 固態微波源設備應用


SHP-10K大功率高效率設計,非常適用於通信、工業用設備、植物照明...等需長期供電應用場合,提供系統信賴、穩定、高效電源解決方案。SHP-10K高電壓輸出機型,除了適合提供UV固化與太陽板檢測設備高壓LED驅動模組電源外,也非常適合當作高壓直流供電系統的交流轉直流轉換器或充電器,相關產品應用問題可與當地技術人員聯繫。


圖四 5G通信應用


圖五 植物工廠應用