NPB智能充電器的充電曲線與模式設定 (下篇)

技服中心 / 吳振源
willard@meanwell.com

       延續上一篇文章,接下來將介紹NPB智能充電器獨有的智能偵壓充電模式,此功能明緯還有特別申請專利;其主要的優點是可針對不同充電需求的電池進行充電。以NPB-450-72為例, 它的充電範圍為54V ~ 100Vdc,當它設定為智能偵壓模式後,不管是充電電壓為68V的A產牌A型號電池或是充電電壓為80V的B產牌C型號電池,都可以對其進行充電;但有個限制是電池必須內建BMS功能。

       智能偵壓是利用兩種不同充電電流評判電池內阻及暫態電壓差(dv/dt斜率),當這兩參數變化為正斜率時,充電器就必須中止充電。詳細的資訊可參考完整的文章

       明緯NPB 系列功率範圍從 450W 到 1700W,都有設計智能偵壓的功能,可用在各廠牌獨輪車、電動遙控車等電池的充電。如需產品資訊請聯繫我們的授權經銷商和當地代表以獲得明緯的專業支持。
 
       明緯線上展覽館 http://expo.meanwell.com.tw