LAD 系列應用 - 經濟型安控消防電源
技服中心/王振東
隨著科技進步與發展,智慧化、數位化產品應用越來越廣泛,而消防系統也走向智慧化的發展方向。明緯推出的 LAD 系列安消防專用電源更集智慧數位通訊/UPS/電池充電器等功能於一體,其小型化設計除了可節省系統整體空間、降低設計成本,並可同時提升系統可靠性。
其中,LAD 系列更採用 1U 薄型機殼設計,有「TTL 基礎款」 (LAD-120/240/360/600) 及「UART 通訊款」(LAD-360/600 x U) 兩種以滿足不同安消防系統的應用需求。
TTL 基礎款 :
設計 TTL 信號端子,可藉由外部線路檢測 AC OK、電池未接/反接、電池充滿與備電信號。
以下為一簡易外部線路外加一直流電壓源 V 與限流電阻 R: (最大供電電壓為 50VDC,最大吃載電流為 30mA)
UART 通訊款 :