Modbus 通訊協定 (一):Modbus RTU 實務應用說明
技服中心/李韋誠
gabriel@meanwell.com
Modbus 是一種串行通訊協定,由 Modicon 公司 (現在的施耐德電氣) 於 1979 發表。因為公開無著作權要求、易於部署及維護的緣故,Modbus 已經成為工業領域上的主要通訊協定標準之一,並且是工業電子裝置之間常用的通訊方式。Modbus 僅定義協定框架並且存在幾種變異,例: Modbus RTU及Modbus/TCP 等。
Modbus RTU 採 EIA-485 (或 RS-485)差動訊號,抗雜訊干擾能力強。下表是明緯現有通訊協定之間的比較。與 CAN bus 的主要差異是,Modbus RTU協定採主 (Master)/從 (Slave)架構設計,所以不支援多主機通訊。
NOTE:明緯 PMBus 的通訊距離是以 100KHz 驗證、CAN bus 是以 250 Kbps 驗證,而 Modbus RTU 則是以 115200 bps 驗證
明緯已將 Modbus RTU 導入至高功率數位電源及安防電源產品線,如下表所示:
支援機型 | |
MODBus RTU | DRS-240/480、SHP-10K-MOD、 SHP-30K-MOD、HEP-2300-MOD |
以可程式數位電源的 SHP-30K-55 為範例,可透過通訊方式設定其輸出電壓為 56V;詳細內容可參閱使用手冊 6.3 中的實務操作。 明緯數位電源及安防電源產品線,提供可編程的電源設定或充電曲線,以及至少兩種以上的通訊介面 (PMBus/CAN bus/Modbus)。靈活的設定功能,可以滿足各種應用需求。
相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程