高功率直流高壓於 LED 驅動應用 – CSP-3000
技服中心 / 伍偉強
RMA@meanwell.com.cn
明緯的 CSP-3000 系列是一款 3kW 機殼型直流高壓輸出電源,提供 120/250/400VDC 三種電壓範圍,可工作在恒壓或恒流輸出模式,具備寬範圍的電壓和電流調整 (PV/PC) 功能,支援多台並聯,廣泛應用在高壓直流供電照明系統、新能源產業、EV 充電、半導體設備與鐳射系統等。
為適應市場上不同規格的訊號控制器應用,同時提高控制器與輸出設備的操作安全性,自 2024 年 7 月起,CSP-3000 系列 PV/PC 調整功能線路已升級為隔離線路設計。說明如下:
- 隔離設計: PV/PC 與輸入、輸出端隔離
- 並聯應用: 當工作在恒流輸出模式下,可支援 PC 調整
![](../Upload/htmlEdit/20240826_015743PVPC 隔離電源.png)
本文分享兩個應用案例:
- 如下圖 1 為太陽能電池自動測試分選設備。內部使用 5 組獨立 LED 光源陣列,以模擬太陽光的光譜和光照強度,並配備資料讀取與計算、電子負載等設備,用於測試光伏器件 (如太陽能電池片等) 的性能,包括轉換效率、V-I 特性等。每組 LED 光源為 400Vdc/2000W,由 5 台 CSP-3000-400 獨立恒流驅動,使用 PC 電壓訊號穩定調整光照強度
![](../Upload/htmlEdit/20240826_015918Figure 1_tw.png)
- 如下圖 2 為隧道燈直流高壓集中供電照明應用。隧道入口對光照亮度要求高,採用 7.5kW 高壓燈具 (VF:210~250Vdc),由 3 台 CSP-3000-230 並聯恒流驅動,使用一組 PC 電壓訊號同步調光
![](../Upload/htmlEdit/20240826_020032Figure 2_tw.png)
相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程。