高功率儲備源 UPS 電源解決方案 - NTN-5K 系列

技服中心/吳振源
willard@meanwell.com

 

      三相四線 UPS 系統廣泛應用於需要穩定電力的大型商業設施、工業廠房、資料中心、醫療機構及交通運輸等領域,並延伸至移動式電源應用。在這些環境中,許多設備對電力中斷極為敏感,如伺服器、製造機器、醫療儀器和通訊設備。三相四線 UPS 系統能提供穩定的三相電力,並平衡各相之間的負載,確保電壓穩定,避免因電力波動或中斷導致設備損壞。對於移動式應用,如戶外活動、緊急應變車輛或臨時施工場所,移動式三相 UPS 系統尤為重要,因為它能在缺乏穩定市電的情況下提供可靠的電力保障。這種應用確保關鍵設備在任何場所皆能穩定運行,維持業務連續性與運營效率,避免因斷電導致數據損失或生產中斷。

      明緯新推出的 NTN-5K 是一款 5000W 高可靠離網正弦波的 DC-AC 逆變器,內建交流充電器和 UPS 功能 (交流旁路)。搭配電池適用於住宅、商業、船舶、汽車、礦山、建築工地與沒有市電的偏遠地區。除了可單相使用外,也可以使用 3 台並按照以下的配接方式組成三相四線式電源,應用於三相四線 (L1/L2/L3/N) 設備或分別配接相電壓 (L1/L2/L3-N) 於單相設備。


 

      各相相位差透過以下 SW1 指撥開關,按照表格說明設定:

 


 
S1 S2 交流輸出相位
OFF OFF L1, 00
OFF ON L2, -1200
ON OFF L3, +1200

 

      另外若是有 110VAC/220VAC 單相三線式的應用,也可以透過以下配接方式與指撥開關設定,但要留意若是有接 AC 電源的話,這兩個 AC 電源要獨立的,不然會透過內部迴路造成短路。




 
S1 S2 交流輸出相位
OFF OFF L1, 00
ON ON L2, +1800

 


 



 

相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程。