模組化智能電源供應器NMP系列新功能介紹與組裝示範
作者: 李韋誠/ 台灣明緯AE工程師
NMP系列為明緯之新一代模組化智能電源供應器,可分為前端(Front-End)與輸出模組NMS-240兩大組件。
NMP具有彈性調整輸出功率的產品特點,提供5V、12V、24V及48V四款輸出模組,供使用者自由搭配選擇,且可依據系統端電力需求,將模組串聯以提升工作電壓或是並聯增加輸出電流。
多種智能控制或監控功能,包含:
NMP系列新功能介紹影片
NMP系列為明緯之新一代模組化智能電源供應器,可分為前端(Front-End)與輸出模組NMS-240兩大組件。
NMP具有彈性調整輸出功率的產品特點,提供5V、12V、24V及48V四款輸出模組,供使用者自由搭配選擇,且可依據系統端電力需求,將模組串聯以提升工作電壓或是並聯增加輸出電流。
多種智能控制或監控功能,包含:
- 遠端遙控功能,視需要可開關整機或是特定模組
- 輸出電壓可程式調整(PV),利用外部訊號的電壓源,調整模組輸出電壓高低。
- 輸出電流可程式調整(PC),利用外部訊號的電壓源,調整模組輸出過負載保護點。
- DC OK訊號輸出提供系統端判斷電源狀態
- 5V Aux可提供電力驅動系統內的周邊裝置
- NMP提供最佳彈性配置及智能控制功能,適用於醫療及各種工業應用場合。
以下兩支影片展示部分功能介紹及模組安裝,詳細配置及使用方式請參考使用說明書。
NMP系列新功能介紹影片
![](http://www.meanwell.com/Upload/htmlEdit/20180123_031642NMP new function.jpg)
NMP組裝示範影片