輸出電壓高精度的可配置輸出電源供應器:UMP-400系列
文: 王振東 /工程部
wangzd@meanwell.cc
近年來電子行業快速發展,電子產品種類、功能日益繁多;各種電子設備更趨向於“小型化”、“高精度”的方向發展。電源作為設備的“心臟”,對體積和精度的要求越來越高。傳統多路輸出電源電壓精度較差,而且使用條件較苛刻,造成客戶選型和使用的困擾。
大多數使用者都希望選擇“傻瓜型”電源產品,即所選擇的電源只要電壓和負載不超過電源最大值,無論系統的各路負載特性如何變化,電源的各路輸出電壓依然精確無誤;僅這一點來講,目前絕大多數的多路輸出電源不盡人意。為了更進一步說明多路輸出電源的特性,首先從圖1所示的多路輸出電源結構圖講起。
圖1 多路輸出電源結構圖
從圖1可以看到,真正形成閉迴路控制的只有主電路V1,其它V2、V3等輔助電路都處於失控中。從控制理論可知,只有V1無論輸入、輸出如何變動,在閉迴路的回授控制作用下都能保證相當高的精度,也就是說V1在很大程度上只取決基準電壓和採樣比例。對V2,V3而言,其精度主要依賴以下幾個方面:
- T1主變壓器的匝比,這裡主要取決於Np1:Np2或Np1:Np3
- 輔助電路的負載情況。
- 主電路的負載情況。
從以上三點來看,主變壓器匝比已經設定,所以影響輔助電路輸出電壓精度最大的因素為主電路和輔助電路的負載情況,此電壓精度指的是電源參數的交越調節率。如果輔助電路的交越調節率非常差,主輸出帶載不同,可能會導致輔助電路的輸出電壓浮動比較大,此情況往往不適用於多路輸出電壓精度要求都比較高的應用場合。
UMP-400系列是明緯新推出的一款1U高度的模組化電源。採用模組結構設計,由一個前端輸入和多個輸出模組組成,這些輸出模組可靈活搭配,可提供5V/12V/15V/24V多種電壓,以滿足電子設備週邊元件不同的的電壓和功率要求。通過對流冷卻設計,最高可提供400W輸出功率。適用於各類工控或檢測設備應用,典型應用有小型3D印表機、ATM機等。其多組輸出無風扇設計,可應用在對噪音有要求的實驗室等環境。
UMP-400機型基於主電源+DC-DC模組組合式設計,一組主輸出加上三組DC-DC通道,共四組輸出電壓。每一路輸出都有單獨的閉迴路回授控制回路,各自互不干擾。每一組可以根據客戶實際應用帶載,完全不受限於其他組別。
如下圖2,1台UMP-400-48搭配1台NID100-15,1台NID100-12共3組輸出。
從以下表1測試資料可以看出,每一組的電壓精度都可以達到±0.5%以內。可滿足絕大多數電子設備的電壓精度要求。更多選型組合,如下圖3 。
圖2. UMP-400-48KJ_ 電壓測試
組別 | 帶載 | 帶載電壓 | 空載電壓 | 電壓精度 |
48V | 1A | 48.084V | 48.120V | 0.08% |
15V | 2A | 15.060V | 15.100V | 0.26% |
12V | 3A | 12.000V | 12.020V | 0.16% |
表1. UMP-400-48KJ_測試資料
![](../Upload/htmlEdit/20200828_020624fig3_tw.png)
圖3. UMP-400 輸出配置指南