定電壓無頻閃電源供應器調光應用
文:伍偉強/工程部
RMA@meanwell.com.cn
頻閃,最簡單的定義是指開關週期內的光不斷波動,燈具的頻閃是由光線的明暗變化所形成,一般頻率在100HZ以下可以被人眼捕捉到,100HZ頻率以上很難被人眼看到。
傳統燈具由於使用交流電供電,電流是通過頻率為50HZ的交流電流傳送,供電電壓在波峰到波谷之間的來回波動,燈具其亮度會隨交流電的週期性變化而變化,因電子鎮流器沒有電子線路控制,因此產生約2倍於供電頻率的頻閃。
隨著現代農場照明不斷發展,農場照明進入智慧化控制,LED家禽照明不同於普通的商業照明,要充分考慮家禽本身的生理特徵,禽類的成長受燈光照射強度、時間及光譜的影響,在合適的燈光下,刺激家禽食慾,增加進吃量,促進家禽骨骼肌快速增長,可增加家禽養殖「肉、蛋」產量,但家禽對燈光非常敏感,採用輸出PWM調光的LED驅動器就不太適合家禽燈具調光應用。(圖一: PWM調光控制曲線與輸出電壓電流波形示意圖)

圖一 PWM調光控制與輸出電流曲線
由於家禽養殖場規模大少不一,所養殖家禽對照明要求也各有不同,養殖場地配置的LED燈具功率、燈具數量、會根據場地設計,選擇不同的功率予以匹配,數量視場地需求進行燈具增減。電源驅動方式均以恆壓調光為主,由養殖業控制系統提供0~10V信號控制,控制曲線如圖(圖二:線性電壓調光曲線與輸出電壓電流波形示意圖),而且調光無頻閃,所以在燈具設計時電源選用尤其重要。

圖二 線性電壓調光與輸出電流曲線
因應養殖照明市場應用需求,MEAN WELL新推出的NPF-200/HLG/ELG/ERP系列恆壓調光產品,此系列產品採定電壓低紋波設計,搭配定電壓或燈帶燈具,可實現調光無頻閃需求,可適合各種養殖場合燈具擴展需求。目前已有150W/200W/320W/400W產品可供客戶彈性選擇。