2024 SDG集團蓄勢待發

各位夥伴大家好,
 
       感謝您們持續的合作與支持,讓我們一起攜手度過了充滿挑戰的2023年。明緯2023年自結營收為NTD 328.1億,比2022年衰退了26.4% (美金自結為USD 1057.6M, 比2022年衰退了29.1%)。而自2023.10起,我們發現單月衰退百分比有收斂的現象,估計低谷已經過去,反彈即將來臨,2024年第一季起市況應可逐漸改善!
 
       SDG集團(明緯/聯源/協緯)於剛結束的年度會議上訂定了2024年各集團公司的推展策略與目標,將結合供應商與客戶夥伴們的力量,蓄勢待發! 以下事項還請特別留意與配合:
  1. 本期新報價單已正式啟用,但允許老客戶於2024/3/31前可選擇新舊價表依低價者下訂供貨;雙黃牌者亦可於2024 Q1持續努力,爭取取得今年度的SDG點數。
  2. SDG集團提供12月份出貨額10%的SDG點數回饋方案已結算,連同2024年度核定之行銷推廣費、MDF成長點數一併將於1月底前匯入夥伴的SDG點數帳戶。
  3. 農曆年期間各工廠將進行例行性之休假,加上近期紅海危機影響遠途船班之正常性,提醒夥伴盡早安排航班與出貨事宜,亦建議多備常規銷售與未來推廣之機型庫存。MW現貨充足最快可空運出貨,可快速服務客戶與避免缺貨。
  4. 明緯持續推出各式新產品(NGE家族SHP-30KLOP家族VFD家族..),建議您可盡早佈局明緯的多樣化產品線、3+N類/綠能科技關聯產品,以及聯源/PowerNex提供的周邊配件,提供更完善的一次購足服務。
  5. 為響應SDG永續發展,明緯亦已完成了廠區之溫室氣體盤查(ISO14064-1)與產品碳足跡計算(ISO14067),並推出碳足跡平台,提供明緯電源產品各機型的碳足跡資訊(查詢連結)。
       目前俄烏戰事、以哈衝突、紅海危機…等變數仍然存在,SDG集團持續關注全球PESTG(政治、經濟、社會、科技、集團內部)之即時變化,2024年依舊是充滿挑戰但預期將漸入佳境的一年,SDG集團(明緯/聯源/協緯)秉持促進產業復原的理念,延續分散投資、著重內需、調整體質、提升品牌之策略,希望能與夥伴們攜手實現共同願景,爭取最早復原!!  

 
SDG 集團創辦人   林國棟敬上
SDG 海外區執行長   鄭志得敬上
SDG 大中華區執行長   蔡明志敬上
SDG 集團營運長   陳玉鐘敬上
SDG 集團永續長   王憲政敬上