媒體報導 (LEDinside):整合 DALI/KNX/Matter 三大標準! 明緯 XLN/XLC 一站式解決方案現身香港秋燈展
文: 品牌中心/ Elyse Li
elyse@meanwell.com
媒體報導:LEDinsides
發佈日期:2024/10/28
新聞連結:Link
LED 照明近期被視為快速取得節能減碳立竿見影成效的最佳捷徑,如今企業更進一步地搭配智慧照明控制系統,全面加速 ESG 永續發展的腳步。為了迎合這樣的發展趨勢,明緯推出了具有多種調光控制介面的 XLN & XLC 系列新一代小型化 LED 驅動電源,把 KNX 、Matter 調光控制介面直接內建在 LED 驅動電源的解決方案也將會在香港國際秋季燈飾展上同步展出。擁有雄厚標準 LED 驅動電源開發技術與實力的明緯,開發出新一代小型化 XLN/XLC–25、40、60系列 LED 驅動電源,是當前商業及辦公照明環境下包括軌道燈、嵌燈、線條燈以及平板燈等應用的最佳選擇之一。XLN 系列採獨立型出線式設計,具備塑膠外殼,經全灌膠處理,符合 IP67防護等級認證,是極具明緯特色的產品。XLC 系列採端子式輸出設計,彈性提供使用者外置型(兩端裝上側蓋)與內置型(兩端不裝側蓋)兩種電源安裝方式選擇,兼顧安全性與靈活性。。