系列搜尋
※藍色字體為新品
交流/直流 > 機殼型 -
UHP系列
-
瓦數:
- 200W~2500W
機型資料
- :
- UHP-200(R) / UHP-200A / UHP-350(R) / UHP-500(R) / UHP-750 / UHP-1000 / UHP-1500 / UHP-1500-HV / UHP-2500
顯示屏專用
G3系列
-
瓦數:
- 15W~150W
-
功能特性:
-
小型化,無PFC功能
可承受5G震動與操作於70℃高環溫
可承受300VAC突波輸入
適合使用於較嚴苛的工作環境
RID系列輸出2組具隔離
LRS系列
-
瓦數:
- 35W~600W
-
功能特性:
-
無PFC功能,經濟型機型
小型化及1U低高度(30mm)
300VAC浪湧電流
空載待機消耗瓦數:0.2~0.75W
可承受5G震動, 70℃操作溫度
操作高度達5000米
完整安規認證: IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1,-2-16; IEC/EN/UL62368-1及GB4943
PFC 系列
RSP-75~500系列
NSP系列
HRP 系列
MSP系列
交流/直流 > 軌道式 -
HDR 系列
MDR系列
DRA系列
EDR系列
NDR系列
SDR系列
TDR系列
WDR系列
交流/直流 > 基板型 -
資通訊/ 醫療/ 家用/ 工業 - 超薄基板型
醫療用 - PCB型
-
瓦數:
- 30W~500W
-
功能特性:
-
小型化尺寸
PCB式,小瓦數機型無功率因數矯正功能(PFC)
通過醫療類安規認證(2xMOPP)
低洩漏電流,適合用於非病患接觸式醫療設備
特定機型在適當系統條件下,適合用於BF應用
工業用 - 綠能 PCB 型
-
瓦數:
- 15W~500W
-
功能特性:
-
3" x 2", 4" x 2", 5" x 3" 完整機型可供選擇
PFC機型: EPP, ELP系列;
Non-PFC機型: EPS系列空載待機消耗瓦數<0.1W~0.5W
適合安裝於ErP相關終端系統
工業用 - PCB型
工業用 - 基板型
交流/直流 > 安防與特殊應用 -
嚴苛環境專用— HEP系列
安防專用—DRS系列
-
瓦數:
- 240W & 480W
-
功能特性:
-
通用輸入90~305VAC(可使用277VAC)
具備電源供應器、DC不斷電、電池充電器和狀態監控多合一功能
訊號警示設計符合UL2524, NFPA 1221,
BS EN/EN54-4和GB17945交流故障的Form C繼電器接點和顯示電池不足、充電器故障及DC-OK的LED指示燈
內建MODBus通訊協定,並可選CANBus
可搭配SBP-001編程器調整充電曲線
安防專用—PSC系列
安防專用—DRC系列
交流/直流 > 可編程電源供應器 -
SHP系列
CSP 系列
PHP 系列 (水冷)
DPU 系列
-
瓦數:
- 3200W
-
功能特性:
-
環球交流輸入/全域輸入電壓
內建主動式功率因數矯正功能(Active PFC)
交換效率高達94.5%
直流散熱風扇強制氣冷
輸出電壓與恆功率可調功能
內建Or-ing FET,支援熱抽換/插拔功能
保護機制: 短路/過負載/過電壓/過溫度保護
可選配三防漆
認證安規: UL/TUV/EAC/CE/CB
5年保固
機型資料
- :
- DPU-3200
SPV 系列
RST系列
交流/直流 > 機箱式 -
RCP系列
NCP系列
-
瓦數:
- 3200W
機型資料
- :
- NCP-3200
CMU2系列
-
瓦數:
- NA
機型資料
- :
- CMU2
交流/直流 > 模組型 - 可配置型(Modular)電源供應器
NMP 系列
UMP 系列
-
瓦數:
- 400W
-
功能特性:
-
無風扇薄型化設計,機身高度低於1U,適合封閉型無對外散熱之工控/醫療設備
可單機單路輸出,有可選用
採模組化設計,亦可搭配DC-DC模組卡(NID35/65/100系列機種) 提供多路輸出電壓
採無風扇設計 不須外加散熱傳導底板可操作於-30~+70°C°
符合OVCIII要求
可操作在高海拔5000米
設計符合2x MOPP絕緣等級,適合BF rated醫療設備使用
機型資料
- :
- UMP-400
交流/直流 > LED 電源 -
AP系列
ELG系列
-
瓦數:
- 75W~300W
-
功能特性:
-
輸入範圍100~305VAC
金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(0~10Vdc或10V PWM信號或電阻,可關斷);智能定時調光;DALI;輔助直流輸出(ELG-150 BE-Type)Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具
適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
5年保固期
ELG-C系列
-
瓦數:
- 75W~300W
-
功能特性:
-
輸入範圍100~305VAC
恆流輸出機種
恆功率輸出機種(ELGC-300)
內置主動式PFC功能
空載/待機消耗<0.5W
金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(0~10Vdc或10V PWM信號或電阻,可關斷);智能定時調光;DALI;輔助直流輸出(ELG-150-C BE-Type)Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具
適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
5年保固期
HBG(P)系列
-
瓦數:
- 60W~240W
-
功能特性:
-
圓形外殼設計:
HBG-60 :塑膠外殼; HBG-100/160/240 :金屬外殼; HBG-60P/100P/160P/240P : PCB板型90~305VAC交流輸入(HBG-60為90~295VAC), 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內(HBG-100/160/240)
HBG-100(P)/160(P)/240(P) B Type機種內建三合一調光功能 (1~10VDC,PWM信號或電阻)
Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(HBG-100/160)
適合於LED天井燈、舞台燈、投光燈等照明應用
5年保固期
機型資料
- Case:
- HBG-60 / HBG-100(DA) / HBG-160(DA) / HBG-200(DA) / HBG-240(DA) / HBGC-300
- PCB:
- HBG-60-P / HBG-100P(DA) / HBG-160P(DA) / HBG-240P
HLG系列
-
瓦數:
- 40W~600W
-
功能特性:
-
90~305VAC交流輸入,內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
96%超高效率(HLG-600H)
金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(1~10Vdc或10V PWM信號或電阻);定時調光Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具
適合於LED路燈、戶外照明及需求高IP防護等級之戶外應用
另有IP68/-55℃開機/10G震動承受能力等選項(細節請與明緯聯繫)
7年保固期
HLG-C系列
-
瓦數:
- 70W~480W
-
功能特性:
-
90~305VAC交流輸入,內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
高壓(大於60VDC)恆流輸出機種
金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(1~10Vdc或10V PWM信號或電阻);定時調光;智能定時調光Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具 (僅HLG-240H-C/320H-C)
適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
7年保固期
機型資料
- 恆流:
- HLG-60H-C / HLG-80H-C / HLG-120H-C / HLG-185H-C / HLG-240H-C / HLG-320H-C / HLG-480H-C
LDB-L/LW系列
-
瓦數:
- 300/350/500/600mA
-
功能特性:
-
DC/DC升降壓式恆流輸出LED驅動器
91%高效率
不需外接任何元件即可符合EN55015及FCC
具PWM調光及開關遙控功能
適合降壓-升壓型照明系統 (需插件於PCB母板上)
具備插pin及出線兩種型式
機型資料
- 升降壓式:
- LDB-L
LDH系列
-
瓦數:
- 350~1750mA
-
功能特性:
-
DC/DC升壓式恆流輸出LED驅動器
95%超高效率
不需外接任何元件即可符合EN55015
內建PWM+類比調光功能及開/關遙控功能
適合於升壓型照明系統(需插件於PCB母板上)
具備插pin及出線兩種型式
機型資料
- 升壓式:
- LDH-25 / LDH-45(DA) / LDH-65
LP系列
-
瓦數:
- 18W~150W
-
功能特性:
-
90~264VAC 交流輸入 (18W及150W除外)
長條型塑膠外殼,IP67防護等級
經濟型系列
可承受300VAC突波輸入達5秒(LPV/C-20/35/60/100)
-30~70℃寬工作環溫範圍
Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(僅LPVL-150)
適合於經濟型LED照明及LED電子看板相關應用
HVG(C)系列
-
瓦數:
- 65W~1000W
-
功能特性:
-
寬輸入範圍180~528VAC
金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(0~10Vdc或10V PWM信號或電阻,可關斷);定時調光;智能定時調光Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(HVG-65及HVGC-65/100除外)
適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
5年保固期
PCD系列
LDD-L/ LDD-H/ LDDS-H/ NLDD-H系列
DLP-04 系列
LDC 系列
XLG系列
-
瓦數:
- 20W~320W
機型資料
- 三合一調光:
- XLG-20 / XLG-25 / XLG-50 / XLG-75 / XLG-100 / XLG-150 / XLG-200 / XLG-240 / XLG-320 / XLG-240-48-ABV / XLG-320-48-ABV
- DALI調光:
- XLG-50-DA2 / XLG-75-DA2 / XLG-100-DA2 / XLG-150-DA2 / XLG-200-DA2 / XLG-240-DA2 / XLG-320-DA2
XBG 系列
SLD 系列
LCM- IoT 系列
-
瓦數:
- 25W~60W
-
功能特性:
-
恆流輸出模式多段可選
無頻閃設計
塑膠外殼及符合Class II無地線設計
主動式PFC設計
調光功能:全系列藍芽智能控制及Push Dim(僅LCM系列)
雷擊保護耐壓設計2KV(L-N)
保護功能:短路、過電壓、過溫度
機型資料
- :
- LCM-25-IoT / LCM-40-IoT / LCM-60-IoT
PWM-IoT 系列
-
瓦數:
- 60W~200W
-
功能特性:
-
恆壓輸出模式多種可選 (PWM系列)
無頻閃設計
塑膠外殼及符合Class II無地線設計
主動式PFC設計
雷擊保護耐壓設計2KV(L-N)
保護功能:短路、過電壓、過溫度
機型資料
- :
- PWM-60-IoT / PWM-120-IoT / PWM-200-IoT
GSV 系列
-
瓦數:
- 30W~60W
-
功能特性:
-
Class II/2 power unit, no FG
恆壓設計
內建PFC功能,符合EN61347-1法規
空載損耗<0.5W
DLC-02
-
瓦數:
- 8W
NHDD系列
機型資料
- :
- NHDD-40
XLC系列
XLN系列
-
瓦數:
- 25W~60W
PLD系列
PLM系列
LPF系列
-
瓦數:
- 16W~90W
-
功能特性:
-
90~305VAC交流輸入, 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
塑膠外殼,IP67防護等級(16W需選購)
Class II設計,無FG
D type 機種內建三合一調光功能(1~10VDC,PWM信號或電阻)
Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(LPF-90/90D)
適合於LED照明及LED電子看板相關應用
5年保固期
NPF系列
-
瓦數:
- 40W~200W
-
功能特性:
-
90~305VAC交流輸入, 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
塑膠外殼,IP67防護等級
Class II設計,無FG
空載/待機消耗瓦數<0.15W(D type機種為<0.5W)
D type機種內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷)
Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具[NPF-40(D)/-60(D)/-120(D)]
適合於LED照明及LED電子看板相關應用
5年保固期
PWM系列
-
瓦數:
- 40W~200W
-
功能特性:
-
90~305VAC交流輸入, 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
塑膠外殼,IP67防護等級
恆壓PWM輸出
Class II設計,無FG
空載待機消耗瓦數<0.5W
內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷 )
5年保固期
機型資料
- 恆壓:
- PWM-40 / PWM-60(DA) / PWM-90(DA) / PWM-120(DA) / PWM-200
PLC系列
PLN系列
HLN系列
LCM系列
-
瓦數:
- 25W~60W
-
功能特性:
-
LCM-25(DA):180~277VAC交流輸入, LCM-40(DA)/60(DA):180~295VAC交流輸入
內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
塑膠外殼
可透過指撥開關切換不同輸出電流檔位之多段式電源
LCM-25/40/60內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷)
LCM-25DA/40DA/60DA內建DALI介面 和按鈕調光功能(Push Dim)
LCM-40TW為2路輸出支援可調色溫(DT8)及調光(DT6)應用
適合於LED室內照明相關應用
LCM-U系列
-
瓦數:
- 40W~60W
-
功能特性:
-
LCM-40U(DA)/60U(DA):90~132VAC交流輸入
內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
塑膠外殼
可透過指撥開關切換不同輸出電流檔位之多段式電源
LCM-40U/60U內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷)
LCM-40UDA/60UDA內建DALI介面 和按鈕調光功能(Push Dim)
適合於LED室內照明相關應用
PLP系列
交流/直流 > 充電器 -
可攜式—可編程桌上型充電器
可攜式—塑膠殼帶線充電器
可攜式—金屬殼帶線充電器
固定式—高效高性價比智能充電器
-
瓦數:
- 450W~1700W
-
功能特性:
-
NPB系列:通用型超寬壓智能充電器
超寬壓自動偵壓充電 [10.5~21V, 21~42V, 42~80V, 54~100V(僅NPB-450)]
內建CANBus通訊介面
搭配SBP-001編程器,可設定充電電壓、電流、2段或3段、停充時間
可調充電電流 (由面板VR調整50~100%)
透過面板DIP Switch可微調4種預設充電曲線
透過面板DIP Switch可調2段或3段充電
NTC溫度補償功能
採低噪音溫控風扇
過溫度自動降載充電
-30~+70oC寬溫度,使用環境受限少
通過UL/EN62368-1、IEC/EN62368-1/-2-29雙安規認證
適用鉛酸電池、鋰電池
可另購手提把手 (Order No.: Carry Handle)
3年保固
固定式—高效高性價比充電器+電源一體機
固定式— 小型化高功率智能充電器
-
瓦數:
- 1600W~3200W
-
功能特性:
-
RPB/DBU系列:機殼型充電器
RCB/DBR系列:Rack機架型充電器功率密度高達37W/in3
內建I2C/PMBus通訊介面 (CANBus選購)
搭配SBP-001編成器,可設定充電電壓/電流、2段或3段、停充時間
透過外加1~5Vdc,可調充電電壓75~125% (10.8~18V, 21.6~36V, 43.2~72V)
藉由外加1~5Vdc,可調充電電流20~100%
內建OR_ing MOSFET,支援熱插拔 (僅RCB-1600/DBR-3200系列)
均流並聯最高可達25600W
保護功能:電池過低、未接好、短路、過溫度
通用鉛酸電池或鋰電池
5年保固
固定式—惡劣環境充電器
-
瓦數:
- 600W
-
功能特性:
-
鋁殼、無風扇、內灌導熱膠
-40~+70oC超寬溫操作溫度
耐震10G
可使用於5000M高海拔
可透過VR調整充電電壓 (11.5~15.1V, 23~30.2V, 46.1~60.5V)
可透過VR調整充電電流50~100%
保護功能:短路、過壓、過溫度
6年保固
機型資料
- :
- HEP-600C
配件— 智能編程器
交流/直流 > 適配器 -
插牆式 (Level VI) — 資通訊 / 醫療 / 家用 / 工業用
插牆式 (Level VI) — 資通訊 4-Port USB氮化鎵快充充電器
插牆式 (Level VI) — 資通訊
插牆式 (Level VI) — 醫療用
桌上型 (Level VI) — 資通訊
-
瓦數:
- 15W~360W
-
功能特性:
-
GST系列環球認證 :
UL, TUV, PSE, RCM, KC, SIRIM, BIS, EAC, BSMI, CCC能效等級Level VI
空載損耗<0.075W~0.5W
無風扇設計,工作溫度:-30~70oC
A型:Class I 電源(有接地PIN),IEC 320-C14接口;
B型:Class II 電源(無接地PIN),IEC 320-C8接口3年保固期
桌上型 (Level VI) — 醫療用
-
瓦數:
- 18W~220W
-
功能特性:
-
通過醫療60601-1認證(2xMOPP),BF應用(僅B型)
能效 VI 級
空載損耗<0.1W~0.15W
符合EISA/DoE、NRCan、ErP 及CoC Version 5
A型:Class I 電源(有接地PIN),IEC 320-C14接口
B型:Class II 電源(無接地PIN),IEC 320-C8接口極端漏電流<50~175uA(依型號)
-30~+70℃工作溫度
3年保固
防潮用 - 桌上型
-
瓦數:
- 60W~200W
-
功能特性:
-
電源主體達IP67防護等級
90~264VAC交流輸入(OWA-120E為180~264VAC交流輸入)
空載損耗<0.15W
能效等級Level VI
E型: 符合EU ErP 及 CoC Version 5 (OWA-120E 僅符合EU ErP) U型: 符合EISA 2007/DoE 及 NRCan
Class II電源 (無FG)
U型:2極美插,E型:2極歐插
5年保固期
交流/直流 > KNX -
KNX 電源
KNX-USB 傳輸接口
-
瓦數:
- NA
-
功能特性:
-
KNX-USB傳輸介面
無需額外的外部電源
KNX通訊,定址和參數設置
支援KNX協定和視覺化系統
具備系統診斷功能
支援 220 Byte APDU的 Long Message
3年保固
機型資料
- USB Interface:
- KSI-01U
KNX IP 路由器
KAA-8R 開關執行器
KAA-4R4V 調光執行器
-
瓦數:
- NA
機型資料
KNX線耦合器
LCM-KN KNX-LED電源驅動器
PWM-KN Series
DLC-02-KN
-
瓦數:
- 8W
機型資料
交流/直流 > AC⇄DC 節能雙向電源 -
BIC系列
-
瓦數:
- 2200W
機型資料
- :
- BIC-2200
ERS系列
-
瓦數:
- 1400W
-
功能特性:
-
寬輸入電壓範圍10~60VDC/60~380VDC(視機型而定)
效率高達91%
靈活配置的模塊化設計
彈性的CC/CV/CP操作模式
通過CMU2A實現CAN總線協議遠程控制和監控控制
可連接最多64臺ERS-1400系列
保護功能: 過電壓、欠電壓、過熱、通信錯誤
3年保固期
機型資料
- :
- ERS-1400
交流/直流 > LED 配件 -
DALI-2 觸控式牆面開關
DAP-04
PIR系列
-
瓦數:
- NA
-
功能特性:
-
內置被動紅外線感測器(PIR)模塊
MCU控制器、無繼電器
關燈延時/分級調光/靈敏度 可調
機型資料
- :
- PIR-045 / PIR-045-DA2 / PIR-095-DA2
SDP-001
SPD系列
-
瓦數:
- NA
-
功能特性:
-
10kA/20kA雷擊突波保護器
線對地與線對線保護
適合於雷擊瞬間保護LED電源
IP66/67設計等級,適用於室內或是室外安裝
直流/直流 > 導軌式 - 導軌式
DDR 系列
直流/直流 > 插板型 (灌膠模塊) - 模塊封裝型
非隔離型:N78系列
醫療 - SIP Package
醫療 - 2" x 1" 封裝
SMD Package
SIP Package
SIP Package - GD2 系列
-
瓦數:
- 2W
-
功能特性:
-
SlP7 封裝符合國際標準引腳配置
操作溫度範圍 -40 ~ +90℃
針對 lGBT/SiC 進行效能最佳化
雙極不對稱無調節輸出
低耦合隔離電容 (Cio)
保護功能:短路保護 (連續)
6.2KVDC 或 4.3KVAC 高輸入/輸出隔離
3 年保固
機型資料
- :
- GD2
DIP Package
DIP - 1.25" x 0.8" 腳位
DIP - 1" x 1" 腳位
DIP - 2" x 1" 腳位
DIP - 2" x 2" 腳位
磚型 - 1/2磚
磚型 - 1/4磚
直流/直流 > 插板型 (無灌膠) - 板上型
非隔離型:SPOL系列
-
瓦數:
- 5.5~66W
-
功能特性:
-
LGA (Land Grid Array) 表面貼裝
超小尺寸 (SPOL-01 : 12.4 x 12.4 x 4mm、SOPL-12 : 12.19 x 12.19 x 3.1mm)
寬壓輸入 (SPOL-01 : 3~14Vdc、SPOL-12 : 3~14.4Vdc )
可程編輸出電壓 ( SPOL-01 : 0.9~5.5Vdc、SPOL-12 : 0.6~5.5Vdc )
遙控ON/OFF功能
保護功能 : 短路 (可持續)
超寬溫 (SPOL-01 : -40~+82oC、SPOL-12 : -40~+90oC)
3年保固
非隔離型:NID系列
-
瓦數:
- 30W~100W
-
功能特性:
-
3:1 寬輸入範圍
高工作效率達97%
內建遙控功能
經濟款板上型
機型資料
- :
- NID35 / NID65 / NID100 / NID100-4.2(Modification)
直流/直流 > 內置機殼型 - 內置機殼型
RSDH系列 — 光伏/再生能源
RSD系列 — 鐵道 / 資通訊
直流/交流 > 模擬正弦波 -
A301/302系列
-
瓦數:
- 100W~2500W
-
功能特性:
-
修正正弦波, 適用於阻性負載
經濟型
1年保固
機型資料
直流/交流 > 太陽能逆變器 - 太陽能逆變器
ISI系列
-
瓦數:
- 500W
-
功能特性:
-
ISI-500: 內建MPPT太陽能充電器方波輸出機種
ISI-501: 內建MPPT太陽能充電器正弦波輸出機種
具備可瞬間承受200%輸出之能力
ISI-500系列為2年保固期; ISI-501系列為3年保固
機型資料
- :
- ISI-501
直流/交流 > AC⇄DC 節能雙向電源 -
BIC系列
-
瓦數:
- 2200W
機型資料
- :
- BIC-2200
ERS系列
-
瓦數:
- 1400W
-
功能特性:
-
寬輸入電壓範圍10~60VDC/60~380VDC(視機型而定)
效率高達91%
靈活配置的模塊化設計
彈性的CC/CV/CP操作模式
通過CMU2A實現CAN總線協議遠程控制和監控控制
可連接最多64臺ERS-1400系列
保護功能: 過電壓、欠電壓、過熱、通信錯誤
3年保固期
機型資料
- :
- ERS-1400
交流/交流 > 變頻驅動器 - VFD
VFD系列
-
瓦數:
- 150W~750W