聯源精密 |FT系列:配線控制箱
![](../Upload/htmlEdit/20221123_013231Distribution_tw.jpg)
文: 賴宏杰 / 產品經理
info-pnpt@powernex.com
極端氣候異常影響下,各國不定時出現短暫強降雨的情形!非石為確保控制箱在此多變環境中維持妥善防護,推出配線控制箱 — FT系列。FT系列以板厚1.2mm~1.8mm碳鋼製作,採全焊式焊接、多折邊增強本體強度,可有效阻擋灰塵、水滴等異物滑落箱體內部。箱體內部配有板厚2.0mm之鍍鋅鋼材質底板,整體設計符合防衝擊IEC 62262 IK10等級。表面處理使用RAL 7035粉體烤漆,烤漆通過國際規範IEC 62208耐候及抗腐蝕測試,可有效防鏽。防水墊圈採德國PU發泡機製作,兼顧品質與外觀。箱體底部採用活動式下封板設計,使用者可自行開孔加工後再行安裝,電線電纜導入更便利。門蓋部分則搭配工業級鎖頭、後鈕,堅固耐用。全系列經TUV測試通過國際IEC 60529標準、符合防水防塵IP66等級,可完善保護內部電機電子裝置。
該系列共有40餘種標準尺寸可供選擇,尺寸範圍自20x20x15公分(高、寬、深),至120x60x40公分,使用者可根據設備性質、現場環境、內部裝置大小等,選擇大小合適的產品。非石也可針對客戶需求,協助開孔等客製化服務。FT系列產品廣泛應用於工業、農業、電機、機械、運輸產業等多樣化的環境,有效防塵防水,為客戶創造附加價值。
![](../Upload/htmlEdit/20210423_091931features_tw.jpg)
- 符合IEC 60529 IP66防水防塵等級
- 通過防衝擊IEC 62262 IK10測試
- 表面採RAL 7035防鏽烤漆
- 40餘種標準尺寸可供選購
- 適用於工業、農業、電機、機械、運輸等多產業環境
- 提供客製化開孔加工等服務
![](../Upload/htmlEdit/20221116_06401820190129_025538download_tw.jpg)
FT系列