XLG-240/320-48-ABV系列:240W & 320W 農業 (畜牧) 照明專用 LED 驅動電源

產品策略中心 / 林簡松
rex.lin@meanwell.com

       LED 燈應用於日常照明已極為普遍,但對於應用在農業上的照明,則需符合經濟效益與友善養殖雙重條件。因此,在照明使用上必須滿足一些特殊需求,如波長顏色的選擇、無頻閃的應用要求…等。而明緯針對畜牧業照明專用燈具,開發具備恆壓輸出、可調光無頻閃的LED電源,並以標準電源型式提供全球客戶使用。

       由於養殖場的規模大小不一,目前畜牧照明多以恆壓燈具設計,再依場地規模佈線使用。考量調光的均勻度亦有長度上的限制,再加上動物對於養殖環境溫度及燈具頻閃敏感度較高,必須充分考慮動物生理特徵。尤其是禽類的成長受燈光照射強度、時間及光譜的影響甚大,在合適的燈光下,可刺激家禽食慾,增加進食量,促進家禽生長,因此必須採用無頻閃的 LED 調光電源。

       傳統恆壓輸出調光電源大多以 PWM 脈波輸出設計,雖然 PWM 對人類不會產生危害,但可能會造成對光敏感的家禽恐慌。為此,明緯開發恆壓輸出、無頻閃調光的 LED 電源,可有效降低動物對於環境光變化的恐懼,間接提高動物的生長或家禽的下蛋量。除了畜牧照明應用之外,無頻閃設計亦適用於對照明品質要求較高的環境,如攝影棚、閱讀空間、精品展售店…等場所。
 
       明緯目前提供三種瓦數的畜牧照明電源產品,方便客戶依現場的需求搭配使用。目前業界多以可接受 0-10V 調光驅動器,結合燈控系統做調光使用,未來亦可結合 DALI 數位燈控方式,改以 DALI 調光並搭配明緯 DLC-02、DAP-04 DALI數位燈控系統,結合燈光行程控制或情境設定使用,以滿足更靈活化及數位化的智能農業照明。

明緯畜牧照明專用電源編成

系列 輸出 瓦數 機構材質 接地保護 調光方式
NPF-200V 12/24/36/48V 200W 塑膠殼 Class ll

3 in 1

XLG-240-48-ABV 48V 240W 鐵殼 Class l
XLG-320-48-ABV 48V 320W 鐵殼 Class l
 

輸出電壓準位調光方式
       調光曲線                                                                                    輸出電壓準位