XLG-DA2 系列:50W~320W DALI-2 數位調光 LED 電源
產品策略中心 / 林簡松
rex.lin@meanwell.com
明緯 XLG 系列符合最新安規標準及調光隔離設計,產品涵蓋「恆流」及「恆壓」兩種應用,可搭配恆流燈具如路燈、投射燈、天井燈或一般 12V/24V/48V 恆壓燈帶做亮化應用。該系列除了符合獨立型 (Independent Control Gear) 設計,提供 IP67 防水及三合一調光功能之外,本次再新增 DALI-2 數位調光功能,可提供客戶搭配智能燈控系統做整合應用。
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 為 IEC 62386 國際標準所定義的數位燈控通訊協議。因應數位化調光趨勢,DiiA 協會陸續制定及發佈多款新 DALI-2 應用燈控協議;除了將所有的功能定義更清楚及完整,同時也納入 IEC 62386 標準。只要是符合 DiiA 協會認證過的DALI-2產品,均可共容互通使用,以提高產品的適用性與避免各廠商產品間匹配問題。本次新增符合 DALI-2 調光標準的產品有 XLG-50/75/100/150/200/240/320W 全系列,提供各種室內外 LED 燈具搭配 DALI 燈控系統做整合使用。此外,150W 以上產品還可選配一組 12V/250 mA 輔源輸出,可提供智能燈控系統或智慧路燈控制器等額外供電,以降低因使用傳統AC供電容易遭雷擊損壞的風險。
XLG 系列除了採恆功率設計,方便客戶調整不同輸出電流使用。為避免因為使用環溫異常導致的不良問題,明緯也特別針對過溫保護功能進行調整,讓電源在過溫度的情況下自動降載至 75~50% 以延長電源壽命及維持燈具基本照明使用。此外,XLG 系列也提供輸入高壓保護功能版本 (Input Over Voltage Protection),此功能主要是針對輸入電壓高於 320 VAC 時可自動將電源關斷,避免電源因過高 AC 輸入電壓而損壞。
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 為 IEC 62386 國際標準所定義的數位燈控通訊協議。因應數位化調光趨勢,DiiA 協會陸續制定及發佈多款新 DALI-2 應用燈控協議;除了將所有的功能定義更清楚及完整,同時也納入 IEC 62386 標準。只要是符合 DiiA 協會認證過的DALI-2產品,均可共容互通使用,以提高產品的適用性與避免各廠商產品間匹配問題。本次新增符合 DALI-2 調光標準的產品有 XLG-50/75/100/150/200/240/320W 全系列,提供各種室內外 LED 燈具搭配 DALI 燈控系統做整合使用。此外,150W 以上產品還可選配一組 12V/250 mA 輔源輸出,可提供智能燈控系統或智慧路燈控制器等額外供電,以降低因使用傳統AC供電容易遭雷擊損壞的風險。
XLG 系列除了採恆功率設計,方便客戶調整不同輸出電流使用。為避免因為使用環溫異常導致的不良問題,明緯也特別針對過溫保護功能進行調整,讓電源在過溫度的情況下自動降載至 75~50% 以延長電源壽命及維持燈具基本照明使用。此外,XLG 系列也提供輸入高壓保護功能版本 (Input Over Voltage Protection),此功能主要是針對輸入電壓高於 320 VAC 時可自動將電源關斷,避免電源因過高 AC 輸入電壓而損壞。
XLG-DA2系列輸出及功能:
系列 | L Type | M type | H Type | 輔源 (選配) (12V/250 mA) |
XLG-050-DA2 | V (0.35~0.7A) | V (0.9~1.4A) | ||
XLG-075-DA2 | V (0.7~1.05A) | V (1.3~2.1A) | ||
XLG-100-DA2 | V (0.7~1.05A) | V (1.7~2.7A) | ||
XLG-150-DA2 | V (0.7~1.05A) | V (1.4~2.1A) | V (2.6~4.1A) | V |
XLG-200-DA2 | V (0.7~1.05A) | V (3.5~5.5A) | V | |
XLG-240-DA2 | V (0.7~1.05A) | V (1.4~2.1A) | V (4.2~6.6A) | V |
XLG-320-DA2 | V (1.05~1.4A) | V (2.1~2.8A) | V (5.5~7.4A) | V |
備註:打勾表示有此機型
-
電流範圍在 70~100% 可恆功率滿載輸出
-
寬電壓輸入範圍 100~305 VAC
-
保護功能:短路、過溫度
-
調光功能:DALI-2 (隔離設計)
-
雷擊保護耐壓設計 6KV/4KV
-
5 年保固及 50,000 小時壽命
XLG-50-DA2 XLG-75-DA2 XLG-100-DA2 XLG-150-DA2 XLG-200-DA2 XLG-240-DA2 XLG-320-DA2