DDRH-15/30/45 系列:15W & 30W & 45W 超寬150~1500 Vdc 高壓輸入 DC-DC 轉換器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯繼推出 60~300W DDRH-60/120/240、RSDH-150/300 等系列後 (詳如下表),新上市超寬 150~1500 Vdc 高壓輸入 DC-DC 小瓦數轉換器:DDRH-15/30/45 系列。
DDRH-15/30/45 系列主要特點包含 : 多種安裝方式供選用 (插板型、鎖線型、導軌型)、150~1500 Vdc 超寬壓輸入、-40~+80℃ 寬溫工作、4K Vac 輸入/輸出高隔離、適用 5000 米高海拔、通過 IEC62109-1 光伏類認證;可廣泛應用於光伏、儲能、充電樁或任何高壓轉低壓的相關需求設備、系統等。
- 尺寸 ( 長 x 寬 x 高) :

- 3 種安裝方式可供選用:插板型、鎖線型、導軌型
- 150~1500 Vdc 超寬壓輸入
- 4K Vac 輸入/輸出高隔離
- 自冷散熱能適用各種安裝場合,可操作於-40~+80℃ (>+50℃ 需降載)
- 保護功能
輸入 : 電壓欠壓、極性反接保護 (不會損壞)
輸出 : 短路、過載、過壓保護 - 認證: CE / UKCA ( IEC 62109-1)、EAC
- 3 年保固
DDRH-15 系列 DDRH-30 系列 DDRH-45 系列