LRS-N2 系列:100W-600W 200% 峰值功率機殼型電源
產品策略中心 / 林簡松
rex.lin@meanwell.com
機殼型工業電源被應用的產業領域廣泛,包含各種電機設備或電子控制的使用。而當搭配電感性負載像是馬達類產品時,在開機瞬間就需要提供較高的開機功率,或者在搭配電子控制線路時會有較多的儲能電容以致開機瞬間也會有大電流的電容性負載應用。因此,明緯開發此 LRS-100/200/ 350/ 600 N2 系列,主要提供客戶在不需要加大電源瓦數情況下使用,採用具瞬間 200% 峰值功率 (duty≦35%) 的電源,來協助客戶改善應用問題與降低電源成本。
機殼型為明緯主要產品線之一,明緯也持續開發新產品以提供更多標準電源來服務全球客戶及各種產業應用。本次新上市的 LRS-100/200/350/600 N2 產品,與舊款 LRS 系列最大的差異在於增加可達 5 秒 200% 瞬間峰值功率的設計;減少客戶搭配各種瞬間大電流啟動應用問題,客戶不需購買較高瓦數來使用,而是可搭配正常功率結合有瞬間峰值功率的電源來使用,降低電源採購成本及協助客戶改善應用問題。同時輸出電壓也提供以工業設備常用電壓 12V/24V/36V/48V 等機型為主,其餘機構尺寸則與舊款 LRS 系列均相同,方便客戶做替換使用。
LRS-N2 系列除符合 UL/EN 62386-1 資訊類認證,亦符合工業電源類 EN 61558-1 OVC III 設計。整體來說,具 OVC III 設計的產品較適合工業設備使用,可直接從配電箱接線並節省需額外透過一級隔離變壓器的使用成本。此系列符合資訊類及工業電源雙認證可協助客戶縮短認證申請,可搭配各種電子設備或機械設備使用,如機械手臂、馬達類負載、咖啡機、消防緊急照明供電系統等。若您有設備需求具備200% 瞬間峰值功率的應用方式,可選用 LRS-N2 系列產品或請與明緯業務團隊做聯繫。
LRS-N2 系列:
瓦數 | 12V | 24V | 36V | 48V |
LRS-100N2 | V | V | V | V |
LRS-200N2 | V | V | V | V |
LRS-350N2 | V | V | V | V |
LRS-600N2 | V | V | V | V |
- 200% 瞬間峰值功率
- 寬電壓輸入範圍 115/230 VAC (可選)
- 保護功能:過載、過電壓、過溫度 (100W 除外)
- 1U 低高度設計
- 符合 UL/EN 62368-1 資訊類及 EN 61558-1 工業電源認證
- 符合 OVC III 類絕緣設計
- 電源開機 LED 指示燈
- 3 年保固