SI06W8/DI06W8 系列:6W 1" x 1" 8:1 超寬壓輸入穩壓隔離 DC/DC 轉換器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯繼推出 1" x 1" 6W/15W/20W/30W 4:1 寬壓輸入 DC/DC 轉換器後廣受好評,為滿足 1" x 1" 輸入範圍更寬壓的需求,新推出了 8:1 輸入 6W 的單組輸出 SI06W8 及雙組輸出 DI06W8 系列。
此二系列主要特點 : 標準引腳、尺寸小,讓體積受限的終端設備有更佳的電源解決方案、8:1 (9~75Vdc) 超寬壓輸入、超寬工作溫度 (-40~+90°C) 、3000VDC 輸入/輸出隔離、不需外加零件即可符合 EMI EN55032 Class A、完整保護功能、內部灌膠封裝除有助散熱提高使用壽命並兼具防塵、抗濕、耐震功能,非常適合安裝於電子儀表、資通訊設備、工業自動控制、分散式電源架構 (Distributed Power Architecture) 或交通運輸之相關應用。
- 1" x 1" 封裝,國際標準引腳
- 8:1 (9~75Vdc) 寬壓輸入
- 自然風冷散熱,可操作於 -40~+90℃
- 不需外加零件即可符合 EMI EN55032 Class A
- 不須最小負載即可正常工作
- 保護功能:短路、過載、過壓、輸入電壓過低保護
- 尺寸(長x寬x高) : 25.4 x 25.4 x 10.2 mm
- 認證: EAC/CE/UKCA
- 3 年保固