明緯正式宣布推出創新型新產品線|VFD 系列:150W~750W 工業用直流無刷馬達變頻控制驅動器

產品策略中心/蔡明志
alex@meanwell.com

       因應地球暖化議題,全球推動淨零碳排、針對電力使用的節能減耗指標,已成為全球政府及企業當務之急。國際能源總署 (IEA) 統計指出,全球電力及能源使用於馬達應用相關設備佔比達 46%,遠高於照明的 19%;由此可知,馬達節能國際標準已受到國際重視。直流無刷馬達 (BLDC) 相較於傳統感應式馬達具有高效率、小體積、重量輕、壽命長、安靜且易控等優點;憑藉著其具有變頻控速的優勢,快速地被終端產品系統業者優先選用,作為取代傳統馬達達成有效節能的最佳解決方案。

       集團暨全球標準電源領航者—明緯,歷經3年的市場產業調查與科技創新發展趨勢,特別規劃推出全新產品線:「VFD 系列:工業用直流無刷馬達變頻控制驅動器」。本家族共 8 個機型,涵蓋了 DC、AC 兩種輸入電壓及 PCB 基板型、灌半膠機殼兩種型式;內建 PFC (僅 AC 輸入機種) 150~750W 並配備標準控制與感測器訊號,可搭配外部控制小卡進行馬達轉速及煞停設定與編程。
(外接式 MCU 控制小卡可選購;詳見 VFD 產品藍圖)

       全系列 VFD 驅動控制器採無風扇設計,無噪音、效率最高達 93%、並可提供 200% 峰值電流;內建完整保護功能,符合國際安規 IEC/EN61800-5-1 及電磁兼容 IEC/EN61800-3 標準。適用於具有風扇及空調、抽排煙設備、水泵、AGV、電動工具、自動門或機械設備裝置、輸送帶、醫療器材、健身器材…等採用直流無刷 BLDC 馬達的終端系統及產品。


 

       明緯擁有超過上萬種標準電源產品,全球共有近 250 家授權專業經銷商;標準品均備有庫存,可提供客戶當地化快速交貨。

更多明緯產品資訊與相關技術及應用案例介紹,歡迎造訪明緯線上展覽館,或聯繫明緯業務人員及當地授權經銷商




 



VFD-250P-230         VFD-350P-230        

VFD-200C-230         VFD-350C-230         VFD-750C-230        

VFD-150P-48            VFD-250P-48            VFD-350P-48