NPB-450-NFC 系列:450W 通用型內建 NFC 智能充電器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯 NPB-450 系列擁有 2 倍超寬壓一機適用多種電池充電、獨家專利智能偵壓充電 (註1)、使用者可彈性自設各項充電參數、通過國際認證、安全耐用等5大特色,是一款通用型智能充電器。上市至今 2 年廣受好評,為滿足更便捷、快速調整充電參數之需求,本公司新推出首款已取得無線式參數設定專利 (註2),具備近距離無線通訊 (NFC, Near Field Communication) 450W 智能充電器:NPB-450-NFC系列。
NPB-450-NFC 是以原 NPB-450 為基礎所擴增之機型,同時保有原 NPB-450 大部分功能。其最大差異是調設充電參數的方式更簡單、快速,不論充電器有無 AC 通電狀態下均可使用手機搭配明緯 APP 進行近距離感應調整充電參數。相較於 NPB-450 搭配 SBP-001 程編器需連接電腦進行設定的方式,NFC 方案設定方式非常簡單、便捷;使用 NFC 機型可不需另購 SBP-001 程編器且免接任何通訊線便可調整充電參數,大幅提升使用便利性及降本。此外本產品通過資訊類 IEC/EN/UL62368-1 安規認證,使用安全有保障,是一款物超所值的通用型智能充電器。適用於無人搬運車、車廠起重機、洗地機、鋤草機、移動機器人、露營車、電動機車/自行車、獨輪車、滑板車…..等充電裝置。
註 1. 明緯中國發明專利授權專利號 ZL202010780425.4;美國發明專利授權號 US11451080B2;歐洲授權專利號 EP3952049B1。
註 2. 明緯中國發明專利授權專利號 ZL201811268134.6 ; 美國發明專利授權號 US10581678B1
主要功能差異如下表:

- 超寬壓自動偵壓充電 (10.5~21V、21~42V、42~80V、54~100V)
- 內建 NFC 通訊介面,可快速調整 2 段/3 段及充電參數 (如上表)
- 內建 CAN Bus 通訊介面,可遠距設定充電曲線及監控充電器狀態
- 可透過面板 DIP S.W 微調 4 種預設充電曲線
- 可透過面板上 VR 調整充電電流 50~100% (限智能偵壓模式下)
- 過溫自動降載充電
- 採低噪音溫控風扇
- 外接 NTC 溫度補償,避免電池壽命快速衰減
- 多重智能保護:短路 / 過壓 / 過溫 / 電池過低 / 電池反接不壞
- 適用鉛酸電池、鋰電池
- 可另購提把 (Order No.: Carry Handle)
- 通過 CB、UL、DEKRA、CE、UKCA 認證
- 3 年保固