SHP-30K-HV 系列:30KW 超高瓦數工業級標準三相電源

產品策略中心/蔡明志
alex@meanwell.com

       全球標準電源領航者-明緯,重磅宣佈正式推出深受全球廣大客戶需求與期待的機箱式 (2U Rack 型) 超高瓦數標準電源 SHP-30K-HV 系列。SHP-30K-HV 系列為目前全球最高瓦數的單體 30KW 高功率 AC/DC 標準電源供應器,輸入電壓 AC 三相三線式,DC 輸出則提供了包含符合低壓 55V (<60V SELV) 及高壓 (HVDC) 輸出的 115V/230V/380V 等四種標準機型;特別適用於各類新能源與先進工業應用領域,如:儲能櫃、儲能牆、氫能、風能與太陽能、EV 電動車 DC 快速充電系統等相關應用,工業 IT 大數據伺服器與機房不斷電 UPS 系統電源,5G 基地台及各類網通系統設備、工業電解設備、半導體生產設備及 UV 雷射切割…等。

       SHP-30K-HV 系列延續之前 SHP-10K 系列,除了滿足市場客戶需求,將瓦數再向上提升,本系列具輸出並聯擴充功能,提供完整的可程式化輸出電壓 (PV) 及電流 (PC) 控制功能及內建 CAN Bus 通訊協定 (可選配 PMBus 或 Modbus 通訊協定),亦提供過負載/過溫度/過電壓等保護功能及 DC OK/風扇故障/AC 失效/過溫訊號/12VDC 輔助電源等監控訊號,讓使用者可簡單快速與終端系統設備進行自動化整合與監控。除上述特色功能,產品以綠色設計為指標,功率密度高達  26W/in3 及 97% 超高轉換效率,符合 EN/UL62368-1 資訊類國際安規認證,機構為標準 19 吋 Rack 機箱 2U 高度,亦可搭配標準 19 吋機箱與機櫃安裝使用,是一款適用於各種高功率工業設備的標準電源。

SHP系列:三相三線式輸入

 

       明緯擁有超過上萬種標準電源產品,全球共有近 250 家授權專業經銷商;標準品均備有庫存,可提供客戶當地化快速交貨。

       更多明緯產品資訊與相關技術及應用案例介紹,歡迎造訪明緯線上展覽館,或聯繫明緯業務人員及當地授權經銷商
 





SHP-30K-HV