LOP-200/300 系列:200W & 300W 4" x 2" 超薄基板型電源供應器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯 4" x 2" 基板型電源 EPP-150/200、RPS-200 系列上市至今約 10 年來累計銷量已達數百萬台,非常熱銷並受到市場高度肯定。然而終端儀器設備小型化高密度趨勢下,需求更薄尺寸、更高功率、更寬工作溫度內置式基板型電源日益增加。為滿足市場需求,明緯再次強力推出性價比更好的新世代薄型基板型電源供應器— LOP 系列,首波先上市 4" x 2" 200W 和 300W 的 LOP-200/300 系列,緊接著即將再推出 5" x 3" 400W/500W/600W 的 LOP-400/500/600 系列,敬請期待!
LOP-200/300 系列相較於銷售中 EPP-150/200、RPS-200系列,主要差異詳如下表,包含薄型化 (1" 高)、12~54V 電壓更齊全、 4" x 2" 尺寸下功率推升至 300W、具備 150% @3 秒供載能力、-40~+80℃工作溫度更寬、符合 OVCIII、一機同時擁有 62368-1/ 60601-1/ 61558-1/ 60335-1 各種安規認證,可涵蓋應用領域更廣,適用於資通訊電子儀器、醫療裝置、工廠自動化、家用裝置…等應用。

- 明緯專利號 ZL 202223277512.1
- 標準泛用超薄尺寸 4" x 2" x 1" (長 x 寬 x 高)
- 80~264Vac 輸入並內建 PFC,空載待機 <0.5W
- 通過多領域國際認證 (資通訊/醫療/工業/家用)
- 設計符合 2xMOPP,適用於 BF 類醫療應用
- 可提供 150% 峰值功率達 3 秒
- 適用於 Class I 或 Class II 系統
- 工作溫度 -40~+80℃
- 最高效率達 94 %
- 保護功能:短路、過載、過壓、過溫保護
- 極低漏電流 (對地 <500µA、接觸 <70µA)
- 可操作於 5,000 米高海拔
- 內建 12V/0.5A 輔助電源
- 3 年保固