NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 環球認證插牆式可換 AC 插頭適配器

產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com

       全球標準電源領航者-明緯,繼 12W/18W 次世代插牆式可換 AC 插頭節能適配器 NGE12/18 系列後,我們緊接著新推出了 30W~90W 更高瓦數的 NGE 30 / 45 / 65 / 90 系列。自此,明緯已可提供 12W / 18W / 30W / 45W / 65W / 90W 各種完整瓦數供選用,堪稱是目前市面上插牆式適配器最齊全的產品線,可充份滿足各種電子裝置或儀器設備搭配使用。

       NGE 30 / 45 / 65 / 90 相較於上市多年的 24~60W SGA / SGAS / GSM / GE / GEM 等系列,最大差異是一機同時擁有 62368-1 / 60601-1 / 61558-1 / 60335-1 等各應用領域安規,並增加了 CCC / BSMI / PSE 認證、窄面寬 (30mm) 可避免佔用鄰旁插座、寬溫 -30~+70℃ 使用國家或安裝空間較不受限、設計符合 2xMOPP 適用醫療BF類…等 (詳細差異如下表)。本家族是一系列高品質、壽命長、輕薄便攜、認證齊全的插牆式節能適配器,非常適用於各種消費性電子裝置、商旅用電子裝置、或電子裝置跨國銷售全球,需搭配可換式 AC 插頭適配器…等應用。
 

*NGE 30 / 45 / 65 / 90 可取代本表舊世代系列,新案強烈建議改推薦 NGE 30 / 45 / 65 / 90 系列
 

  • 外觀設計專利申請號:202330347779.4
  • 可換 AC 插頭 (歐、美、英、澳、中)
  • 通過多領域國際認證 ( 資通訊 / 醫療 / 工業 / 家用 )
  • 80~264 VAC 輸入,空載待機 <0.075W
  • 符合 Level VI 國際能耗標準 ( EISA 2007/DoE, NRCan, MEPS, ErP 及 CoC Version 5 )
  • 極低漏電流 <100 µA,符合 2xMOPP,適用於 BF 類醫療應用
  • -30~+70℃ 寬範圍工作溫度
  • 保護功能:短路、過載、過壓保護
  • 通過 LPS (NGE30~65)
  • 採用 94V-0 高耐燃塑質外殼,安全可靠
  • 規劃各種 DC 轉接頭 (配件需另購)
  • 3 年保固



 


 



NGE30                   NGE45                   NGE65                   NGE90