NGE100 (U) 系列:100W 環球通用 4 埠 USB 氮化鎵快速充電器

產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com

       因過去電子裝置及充電器的充電介面規格不一而衍生大量的電子廢棄物,歐盟於 2022.11.23 已率先正式立法公告,自 2024.12.28 起將強制要求手機、平板、相機、遊戲機、耳機….等消費性手持式電子裝置充電介面須全面統一採用 USB-C (Type C),讓消費者可用同一顆充電器及 Type C 充電線即可同時兼容多種電子裝置充電,此外沙烏地阿拉伯亦將於 2025.1.1 起跟進歐盟法令。

       Type-C 充電介面標準化實施後,對地球環境、電子製造商、消費者都將有變革性影響,包含有助減少大量電子垃圾汙染、充電器及充電線進入標準化時代、消費者可節省採購不同充電器或充電線的花費及充電接口不相容所造成的不便。全球標準電源領航者–明緯,為響應環保愛地球及順應時勢所需,正式重磅新上市一款高性價比 100W 環球通用 4 埠 USB 氮化鉀 GaN 快速充電器 ~ NGE100 (國際版)及 NGE100U (美規版)。

       本產品規劃 2 種機型供選用,國際版 NGE100 是可換 6 種 AC 插頭 (歐、美、英、澳、中、韓),適合世界各國商旅用、美規版 NGE100U 配備可收折美插,適用於 2 PIN 美規插頭國家。本產品運用高效低耗氮化鉀 GaN 設計,主要有 : 輕小便攜 (62 x 30 x 85.5 mm)、一機通用、獨立快充、環球認證、3年保固耐用、包裝環保等 6 大特點。

       與市售同質性商品最大差異 : 每一埠皆可獨立快充、安規最齊全 (CB、UL、BSMI、PSE、KC、CCC、DEKRA、RCM、EAC、CE、UKCA、FCC)、3年保固優於市售品普遍 1 年、可換 6 種 AC 插頭可涵蓋國家最多、包裝採 100% 可回收紙材不汙染環境、此外附贈了 100 cm 兼具充電 +資料傳輸雙功能 Type C 轉 C 快充線及 AC 轉接頭 x 6 種 (僅 NGE100 國際版有內附 AC 轉接頭),是一款便攜、通用、快充、安全、耐用、環保的高性價比節能快速充電器。
 





點擊下面的 EDM 以了解更多資訊 :

 

  • 90~264 VAC 輸入,適用全球
  • 外觀設計專利申請號:202330347779.4
  • 外觀 :
          NGE100 (國際版):AC 插頭不可收摺,可變換 6 種 AC 插頭 (歐、美、英、澳、中、韓)

          NGE100U (美規版):AC 插頭可收摺,不可變換其他國家插頭
  • 一機通用,以一抵多,可充多種電子裝置
  • 支援 QC2.0、QC3.0、PD3.0 多種充電協議
  • 環球國際認證 :
          NGE100 (國際版) : CB、UL、BSMI、PSE、KC、CCC、DEKRA、RCM、EAC、CE、UKCA、FCC

          NGE100U (美規版) : CB、UL、BSMI、PSE、FCC
  • 配備 USB-2C2A  4 埠充電接口,4 埠皆可獨立快充
  • USB-C1/C2 皆可單埠提供 100W 快充
  • 自動偵測電壓 5V/9V/12V/15V/20V,隨插即充
  • 保護功能 : 短路、過載、過溫
  • 能效等級 Level VI,空載損耗<0.3W
  • 輕小便攜 (62 x 30 x 85.5 mm) :
          NGE100 (國際版) :338 g

          NGE100U (美規版) :249 g
  • 附贈品 :

          NGE100 (國際版):兼具充電+資料傳輸雙功能的 Type-C 轉 C 快充線 (100 cm)、6 種 AC 插頭 (歐、美、英、澳、中、韓)、                                                    1個束口袋

          NGE100U (美規版):兼具充電+資料傳輸雙功能的 Type-C 轉 C 快充線 (100 cm)
  • 採 100% 紙材包裝,環境零污染
  • 3 年保固


 



NGE100




NGE100