聯源精密|DJM / FT系列:12V/38~150AH 閥控式密封免保養鉛酸電池
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
全球標準電源領航者–明緯,深耕標準電源供應器已 42 年,標準電源產品線寬廣齊全,為滿足客戶一站式購足服務,SDG 集團之一的聯源 PowerNex 向外連結不斷擴充電源週邊零組件,不僅電源週邊零組件配套越來越完整,並發揮了產業價值網的力量,與知名蓄電池大廠理士國際 (LEOCH International) 合作銷售,首批上市 DJM 及 FT 二系列閥控式密封免保養鉛酸電池。
DJM 與 FT 系列最大差異為尺寸及應用場合不同,詳如下表:

- 多層密封結構,不漏液
- 可靠的排氣洩壓閥設計,在充電過程中遇明火其內部不會引燃、引爆
- 免保養,使用期間無需補充電解液
- 自放電低,≦3%/月 @ Ta=25℃
- 充放電運行溫度 -20~+55℃ (詳細請參閱規格書為準)
- DJM 系列適合工業用,FT 系列窄寬尺寸適用通信機房的 19”或 23”機櫃
- 通過 UL1989 / CE 認證
- 3年保固

型號 | 照片 | 規格 | 尺寸 (長*寬*高) |
安規 |
DJM1238 |
![]() |
12V/38AH | 197*165*170 mm | |
DJM1265 |
![]() |
12V/65AH | 348*167*178 mm | |
DJM12100 |
![]() |
12V/100AH | 330*173*212 mm | |
FT12-40 |
![]() |
12V/40AH | 277*106*222 mm | |
FT12-100 |
![]() |
12V/100AH | 394*110*285 mm | |
FT12-150 |
![]() |
12V/150AH | 551*110*288 mm |