MDS01/02-N & MDD01/02-N 系列: 1W/2W 模塊型醫療級非穩壓具隔離 DC/DC 轉換器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯模塊型醫療級 DC-DC 轉換器繼 MDS01/02 及 MDD01/02 系列後新上市性價比更好的 MDS01/02-N、MDD01/02-N系列,新舊世代主要差異如下:
此四系列具備<2μA超低漏電流、1×MOPP/2xMOOP及6KVdc加強隔離、並通過LVD IEC60601-1醫療法規,非常適用於需求提高系統絕緣及降低漏電流的終端醫療儀器,進而提升整體系統安全性,避免發生病患觸電危險,如 : 手術室電燒刀、手術室醫療螢幕、溶氧監控器、醫療推車、口腔照護設備、健檢設備…等。
- SIP7 單排 PIN 國際標準通用引腳
- 輸入電壓範圍 ±10%
- 超低洩漏電流< 2μA
- 6KVdc輸入/輸出加強隔離
- -40 ~ +95℃ 超寬溫
- 保護功能:短路 (可持續)
- 安規認證 : CB/UL/EAC/CE/UKCA,醫療類 IEC 60601-1 (1×MOPP /2x MOOP)、資訊類 IEC/UL62368-1
- 尺寸:19.7 x 7.1 x 11.5 mm
- 3年保固
MDS01-N MDS02-N MDD01-N MDD02-N